MAX2643

量产

900MHz、SiGe、可变的高IP3、低噪声放大器

业内尺寸最小的SiGe LNA,提供可调节IP3和增益步进控制

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽频率范围:800MHz至1000MHz
  • 高输出IP3和可调
    • +17dBm在5.3mA
    • +7dBm在2.8mA
  • 低噪声系数:1.3dB(900MHz时)
  • 13dB衰减步进(MAX2642)
  • 片内输出匹配
  • 低功耗关断模式
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 超小型SC70-6封装
MAX2643
900MHz、SiGe、可变的高IP3、低噪声放大器
MAX2642、MAX2643:典型工作电路
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
RF模拟接收器 1
MAX2685 量产 低成本、900MHz、低噪声放大器及下变频混频器
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 2
MAX2640 量产 300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器
MAX2641 量产 300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX2642_EVKIT

MAX2642、MAX2643评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2642/MAX2643
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 900MHz时RF输入和输出匹配至50Ω
  • 包含用于增益/关断设置的跳线
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2642/MAX2643评估套件(EV套件)简化了MAX2642和MAX2643低噪声放大器(LNA)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

MAX2642/MAX2643评估套件装配有MAX2642或MAX2643,并包含针对900MHz工作优化的输入匹配元件。

应用

  • 800MHz/900MHz蜂窝电话
  • 868MHz/900MHz ISM频段无线数据
  • 900MHz无线电话
  • PMR/SMR/LMR

MAX2643_EVKIT

MAX2642、MAX2643评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2642/MAX2643
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • RF输入和输出在900MHz时匹配至50Ω
  • 包含用于增益/关断设置的跳线
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2642/MAX2643评估套件(EV套件)简化了MAX2642和MAX2643低噪声放大器(LNA)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入输出采用SMA连接器,方便连接射频测试设备。

MAX2642/MAX2643评估套件与板载MAX2642或MAX2643一起装配完成,并包含针对900MHz工作优化的输入匹配元件。

应用

  • 800MHz/900MHz蜂窝电话
  • 868MHz/900MHz ISM频段无线数据
  • 900MHz无绳电话
  • PMR/SMR/LMR

MAX2642_EVKIT
MAX2642、MAX2643评估板
MAX2643_EVKIT
MAX2642、MAX2643评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2643的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览