概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2642/MAX2643
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • RF输入和输出在900MHz时匹配至50Ω
  • 包含用于增益/关断设置的跳线
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2642/MAX2643评估套件(EV套件)简化了MAX2642和MAX2643低噪声放大器(LNA)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入输出采用SMA连接器,方便连接射频测试设备。

MAX2642/MAX2643评估套件与板载MAX2642或MAX2643一起装配完成,并包含针对900MHz工作优化的输入匹配元件。

应用

  • 800MHz/900MHz蜂窝电话
  • 868MHz/900MHz ISM频段无线数据
  • 900MHz无绳电话
  • PMR/SMR/LMR

相关产品