MAX22190
量产八通道工业数字输入,带诊断功能
业界最小的可靠八通道数字输入
- 产品模型
- 2
概述
- 高集成度减少BOM数量和电路板空间
- 八路输入通道,带串行器
- 直接利用现场电源工作(7V至65V)
- 兼容3.3V或5V逻辑
- 5mm x 5mm TQFN封装
- 低功耗和散热
- 高精度输入限流器
- 无耗能现场侧LED驱动器
- 故障容限,带内置诊断
- ±40V输入保护,具有低输入漏电流
- 接线断路检测
- 集成现场电源电压监测器
- 集成过热监测器
- 5位CRC码发生和传输,支持检错
- 可配置性支持较宽应用范围
- 可配置为IEC 61131-2输入类型1、2、3
- 可配置0.5mA至3.4mA输入限流
- 可选输入去抖滤波
- 坚固的设计
- ±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD保护,使用最小1kΩ电阻
- ±1kV浪涌容限,使用最小1kΩ电阻
- -40°C至+125°C工作环境温度范围
MAX22190为符合IEC 61131-2标准的工业数字输入器件。MAX22190将8路、24V吸电流、工业输入转换为串行SPI兼容输出,可连接到3V至5.5V逻辑电路。电流设置电阻允许MAX22190配置为1类、2类或3类输入。通过每路输入上的第二个门限检测器,验证接近开关的现场接线。使能接线断开功能时,如果输入电流下降到接线断开门限以下超过20ms,触发FAULT输出并置位寄存器标志。触发FAULT的附加诊断包括:过热、24V现场电源电压低、24V现场电源丢失,以及CRC通信错误。
为保证在工业环境下可靠操作,每路输出包括可编程尖峰脉冲滤波器。每路通道上的滤波器延迟可独立编程为8个值之一,范围为50μs至20ms,包括滤波器旁路。MAX22190具有4引脚SPI接口,此外也可以使用LATCH输入同步多片并联器件的输入数据。
MAX22190现场侧支持7V至65V单电源连接到VDD24引脚。由现场电源供电时,MAX22190从集成LDO调节器产生3.3V输出,除为MAX22190供电外可为外部负载提供高达25mA电流。MAX22190也可以由连接到VDD引脚的3.0V至5.5V逻辑侧电源供电。为提高灵活性,SPI接口工作在3.3V或5V逻辑电平,受VL引脚控制。
参考设计: Industrial Digital Inputs: They’re Not Quite as Simple as Counting from 0 to 1 ›
应用
- 楼宇自动化
- 工业自动化
- 过程自动化
- 可编程逻辑控制器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 5
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX22190ATJ+ | LFCSP | ||
| MAX22190ATJ+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 24, 2020 - 2033 DESIGN |
||
| MAX22190ATJ+ | 量产 | |
| MAX22190ATJ+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22190的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论