MAX2140
过期完备的SDARS接收器
- 产品模型
- 2
概述
- 集成接收器,仅需要一个SAW滤波器
- 独立的RF AGC环路
- 差分I/Q接口
- 完全集成的频率发生器
- 外部LNA的偏置电源
- 过流保护
- 低功耗待机模式
- 超小尺寸44引脚薄型QFN封装
MAX2140是一款完备的接收器,用于卫星数字音频广播服务(SDARS)。器件包含一个完全集成的VCO,仅需一个IF SAW和一个用于产生基准频率的晶振。
为了构建一个完整的SDARS接收装置,MAX2140只需一个能够由基带控制器控制的低噪声放大器(LNA)。少量的外部元件需求,使得基于MAX2140的平台能够提供一种成本最低、尺寸最小的SDARS方案。
接收器包含一个RF AGC环路和由基带控制的IF AGC环路,系统动态范围高于92dB。
信道选择功能可由SAW滤波器和片上集成低通滤波器提供。
N分频PLL具有很小的频率调节间隔,使得实现AFC环路成为可能。此外,参考试种由外部XTAL和片内振荡器提供,器件还提供参考缓冲输出。
2线接口(I²C总线兼容)能够针对多种条件进行电路设置,功能有:
- 可编程增益
- 低通滤波器调谐
- 各功能模块的关断控制
应用
- 2.4GHz ISM无线装置
- 卫星数字音频无线电业务(SDARS)
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2140ETH+ | 44-LFCSP-7X7X0.75 | ||
| MAX2140ETH+TCK3 | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 10, 2015 - 1528 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX2140ETH+TCK3 | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2140的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论