MAX2092
量产700MHz至2700MHz模拟VGA,带有门限报警电路和用于电平控制的误差放大器
业界最高线性模拟RF VGA,带集成报警和电平控制
- 产品模型
- 2
概述
- 宽波段模拟VGA提高系统性能
- RF频率范围:700MHz至2700MHz
- 高线性度
- +32.5dBm OIP3
- +18.2dBm输出,-1dB压缩点
- 增益:18.1dB;衰减范围:40.4dB;工作在1835MHz时,在整个100MHz带宽范围内增益波动仅为0.03dB
- 噪声系数:5.2dB (包括衰减器插入损耗)
- 集成误差放大器和报警电路简化ALC操作
- 关断功能降低功耗
- 带裸焊盘的封装提高散热和系统性能
MAX2092高线性度模拟可变增益放大器(VGA)为SiGe BiCMOS衰减器/放大器/误差放大器,内置报警电路,用于连接工作在700MHz至2700MHz频率范围的50Ω系统。器件提供18.1dB至-22.3dB增益范围,具有5.2dB噪声系数、+32.5dBm的OIP3线性度,以及较宽的RF带宽。这些特性使其成为各种接收机、发射机应用的理想VGA选择。配合MAX2091或MAX2091B可变增益上变频混频器,构成完备的2芯片IF-RF信号调理方案,用于微波点对点发射设备。
MAX2092采用+5V单电源供电,提供20引脚、紧凑的TQFN封装(5mm x 5mm)。在TC = -40°C至+95°C扩展温度范围内确保电气性能。
应用
- 蜂窝系统
- 固定宽带无线接入
- LTE应用
- 微波点对点接收器和发射机
- RF可变增益
- 温补电路
- WiMAX®应用
- 无线本地环路
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2092ETP+ | LFCSP | ||
| MAX2092ETP+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
| MAX2092ETP+ | 量产 | |
| MAX2092ETP+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2092的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论