MAX2091
量产50MHz至500MHz模拟VGA、1735MHz至1935MHz上变频混频器,带镜频滤波、门限报警电路和用于电平控制的误差放大器
带集成报警及电平控制的、高线性模拟VGA与上变频混频器
- 产品模型
- 2
概述
- 单芯片IC实现完备的上变频
- 50MHz至500MHz模拟VGA
- 1735MHz至1935MHz上变频混频器
- 片上LO缓冲器
- 镜频滤波
- 高线性度
- +24.5dBm OIP3
- +12dBm输出-1dB压缩点
- 23dB增益
- 37dB IF衰减器控制范围
- 5.4dB噪声系数(包括衰减器插入损耗)
- 整个100MHz带宽内增益波动仅为0.25dB
- 模拟衰减器,由外部电压控制
- 可调门限报警
- 20dB镜频抑制,抑制1135MHz RF频率
- 单+5V供电,电源电压范围可扩展至:+4.75V至+5.8V
- 无铅封装
- 关断功能
MAX2091单芯片SiGeBiCMOS上变频器IC集成了模拟可变增益放大器(VGA)、上变频混频器器和镜频滤波器。器件对250MHz至450MHz IF信号进行放大,然后与LO信号混频,并为所产生的1735MHz至1935MHz上变频信号提供片上滤波,作为信号处理的最后一级。如需不含镜频滤波器的器件,请参考MAX2091B。
模拟衰减器由外部模拟电压控制,器件具有23dB增益(无衰减)、5.4dB NF (无衰减,包括衰减器插入损耗)和+24.5dBm OIP3。所有这些特性都使MAX2091成为各种发射器系统的理想上变频器选择。与MAX2092 RF VGA配对使用时,构成完备的2芯片IF-RF信号调理方案,用于微波点对点发射设备。
MAX2091采用5V单电源供电,提供紧凑的20引脚TQFN封装(5mm x 5mm),带有裸焊盘。在TC = -40°C至+95°C扩展级温度范围内确保电气性能。
应用
- 蜂窝系统
- 固定宽带无线接入
- IF可变增益
- LTE应用
- 微波点对点信号传送器
- 温补电路
- WiMAX®应用
- 无线本地环路
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2091ETP+ | LFCSP | ||
| MAX2091ETP+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
| MAX2091ETP+ | 量产 | |
| MAX2091ETP+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 可变增益放大器(VGA) 10 | ||
| MAX2090 | 量产 | 50MHz至1000MHz模拟VGA,集成门限报警电路和误差放大器,用于电平控制 |
| MAX2092 | 量产 | 700MHz至2700MHz模拟VGA,带有门限报警电路和用于电平控制的误差放大器 |
| MAX2056 | 量产 | 800MHz至1000MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制 |
| MAX2057 | 量产 | 1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制 |
| MAX2062 | 过期 | 50MHz至1000MHz、高线性度、可串行/并行控制的双通道模拟/数字VGA |
| MAX2063 | 过期 | 50MHz至1000MHz、高线性度、可串行/并行控制的双通道数字VGA |
| MAX2064 | 量产 | 50MHz至1000MHz、高线性度、串行/模拟控制VGA |
| MAX2065 | 量产 | 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的模拟/数字VGA |
| MAX2066 | 量产 | 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的数字VGA |
| MAX2067 | 量产 | 50MHz至1000MHz高线性度、可通过串口/模拟控制的VGA |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2091的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论