MAX2082
量产低功耗、高性能、八通道超声收发器,集成AFE、脉冲发生器、T/R开关和CWD波束成形器
业内唯一通过代替数以千计的分立式元件实现功率节省40%并增强可靠性的超声收发器
- 产品模型
- 1
概述
- 占用最小PCB面积,大幅降低设计成本
- 8路完整通道,均包括HV脉冲发生器、T/R开关、LNA输入和反馈耦合电容、LNA、VGA、AAF、CWD混频器、12位ADC以及数字HPF,采用小尺寸10mm x 23mm CSBGA封装
- 集成HV脉冲发生器,系统设计更简单
- 高压3电平脉冲发生器(高达±105V),带有有源归零和内部电源驱动器,以减少外部元件
- 0.5A至2A可编程脉冲发生器电流,用于降低CWD等较低电压发送模式下的功耗
- 极低的传输延迟(18ns),具有优异的上升和下降匹配,卓越的THD2性能(-43dBc @ 5MHz)
- 集成高性能接收器提高系统灵敏度
- 超低全通道接收器噪声系数:2.8dB @ RIN = RS = 200Ω (无T/R开关)
- 高动态范围接收器:76dBFS SNR @ fIN = 5MHz及2MHz带宽
- 超低功耗接收器(131mW每通道)
MAX2082是业内首款全集成式八通道超声收发器。器件优化用于高通道数量、高性能便携式和基于小推车的超声系统。易于使用的收发器允许用户以较小的空间和功耗获得高端2D及多普勒成像功能。
收发器的发送器为高性能、3电平2A脉冲发生器,能够产生高达±105V的高压脉冲。
极其紧凑的收发器集成T/R开关、LNA、输入耦合和反馈电容、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)、模/数转换器(ADC)以及数字高通滤波器(HPF),在RS = RIN = 200Ω时具有超低噪声系数,50Msps时的每通道功耗仅为131mW。接收通道针对二次谐波成像进行优化,fRF = 5MHz时完整增益范围内的二次谐波失真为-66dBFS。5MHz时,全接收通道呈现优异的76dBFS SNR,带宽为2MHz。
每个通道具有独立的混频器,可用于优化CWD灵敏度,在1.25MHz载波的1kHz失调处产生优异的149dBc/Hz每通道动态范围。
MAX2082八通道前端采用小尺寸、10mm x 23mm、CSBGA封装,工作在0°C至+70°C温度范围。
应用
- 超声成像
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2082CXD+ | Chip-Scale Ball-Grid Array |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2082的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论