MAX2081

过期

Full Octal Ultrasound Receiver with Integrated T/R Switch

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Minimizes PCB Area and Design Cost
    • 8 Full Channels of LNA, VGA, AAF, 12-Bit ADC, Digital HPF, CWD Mixer Beamformer, and T/R Switch in a Small, 10mm × 16mm CTBGA Package
  • Improves System Sensitivity
    • Ultra-Low Full-Channel Noise Figure of 2.8dB at RS = RIN = 200Ω
  • Improves System Dynamic Range
    • 76.2dBFS Image Path SNR Over 2MHz Bandwidth at fRF = 5MHz
    • 137dBFS/Hz Image Path SNR at 1kHz Offset from fRF = 5MHz
  • Consumes Less Power
    • Ultra-Low Power of Only 130mW per Full Channel in Imaging Mode at 50Msps
  • Selectable Active Input Impedance Matching of 50Ω, 100Ω, 200Ω, and 1kΩ
  • Programmable VGA Output Clamp
  • Integrated Selectable 3-Pole 9MHz, 10MHz, 15MHz, and 18MHz Butterworth Anti-Alias Filter
  • Programmable, Digital Highpass, 2-Pole Filter
  • Serial LVDS Digital Outputs
  • Fast Recovery Low-Power Modes (< 2µs)
  • Separate Channel I/Q CWD Mixers for Improved Dynamic Range and Sensitivity
MAX2081
Full Octal Ultrasound Receiver with Integrated T/R Switch
pdp-image-unavailable
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
MOSFET和栅极驱动器 1
MAX2079 量产 低功耗、高性能、完全集成的八通道超声接收器(8路LNA、VGA、AAF、ADC和CWD波束成形器)
基于放大器的前端 2
MAX2077 不推荐用于新设计 八通道超声前端
MAX2078 不推荐用于新设计 八通道超声前端,提供CW多普勒混频器
接口收发器 1
MAX2082 量产 低功耗、高性能、八通道超声收发器,集成AFE、脉冲发生器、T/R开关和CWD波束成形器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2081的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览