MAX20790

量产

集成电流和温度传感器的智能功率级IC

具有出色效率和高电流密度的单相单芯片智能从器件IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 空间优化解决方案
    • 单芯片智能功率级
    • 用于热平衡的相电流控制
    • 小尺寸:约24mm2
  • 峰值效率:95.6%
    • 6相、400kHz、12V VIN、1.8V VOUT
  • 开关频率:300kHz至1.3MHz
  • 通过控制器IC PMBus进行遥测并提供故障报告
    • 准确的温度监测并提供报告
    • 准确的每相电流报告
    • Fault_ID指示故障类型
  • 先进的自我保护功能
    • 电源和升压UVLO保护
    • 提升刷新率
    • VX短路和过温关断
    • 快速过流保护
MAX20790
集成电流和温度传感器的智能功率级IC
MAX20790 Circuit Diagram
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
LED 驱动器 IC 1
MAX1579 量产 可提供完备偏置的白光LED电源,用于TFT显示器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX20754EVKIT8

MAX20754/MAX20790评估套件

特性和优点

  • 针对+10V至+16V单电源进行了优化
    • 板载+3.3V稳压器(MAX17501)
  • 产生一个输出
    • 输出:6相,1V,225A
  • 500kHz开关频率
  • 使能开关
  • PMBus配置和控制
    • 与Maxim的PowerTool™ GUI兼容
    • 使用MAXPOWERTOOL002 USB至SMBus接口轻松连接PC(单独订购)
  • 状态LED
    • 电源良好
    • 功率级故障
    • SMBus报警
  • 经过验证的PCB布局
  • 针对高带宽进行优化的补偿方案
  • 经过全面测试和装配

产品详情

MAX20754EVKIT8评估套件(EV套件)演示了MAX20754 PMBus™兼容型双路输出多相电源控制器。该控制器生成六个脉宽调制(PWM)控制信号或“相位”。MAX20754EVKIT8评估套件采用单路输出设计,所有六相均分配给一个输出。该输出采用耦合电感拓扑。耦合电感可在不过度增加纹波电流、减少所需输出电容和改善瞬态响应的情况下减小有效电感器值和尺寸。

该评估套件还演示了MAX20790功率级器件;有六个MAX20790器件,每相一个。

 

应用

  • ASIC、DSP和FPGA
  • 通信、网络、服务器和存储设备
  • DDR存储器
  • 微处理器芯片组

eval board
MAX20754EVKIT7

MAX20754和MAX20790评估套件

特性和优点

  • 针对+10V至+16V单电源进行了优化
    • 板载+3.3V稳压器(MAX17501)
  • 产生两个独立的输出
    • 输出1:4相,1V,150A
    • 输出2:2相,1V,75A
  • 500kHz开关频率
  • 独立使能开关
  • PMBus配置和控制
    • 与Maxim的PowerTool™ GUI兼容
    • 使用MAXPOWERTOOL002 USB至SMBus接口轻松连接PC(单独订购)
  • 状态LED
    • 电源良好
    • 功率级故障
    • SMBus报警
  • 经过验证的PCB布局
  • 针对高带宽进行优化的补偿方案
  • 经过全面测试和装配

产品详情

MAX20754EVKIT7评估套件(EV套件)演示了MAX20754 PMBus™兼容型双路输出多相电源控制器。该控制器生成六个脉宽调制(PWM)控制信号或“相位”。MAX20754EVKIT7评估套件采用两路输出设计,四相分配给输出1,其余两相分配给输出2。两路输出均使用耦合电感器拓扑。耦合电感可在不过度增加纹波电流、减少所需输出电容和改善瞬态响应的情况下减小有效电感器值和尺寸。

该评估套件还演示了MAX20790功率级器件;有六个MAX20790器件,每相一个。

 

应用

  • ASIC、DSP和FPGA
  • 通信、网络、服务器和存储设备
  • DDR存储器
  • 微处理器芯片组

eval board
MAX16602CL8EVKIT

MAX16602和MAX20790 评估套件

特性和优点

  • 高功率密度和效率
    • 单芯片智能电源:MAX20790
    • 较小的功率级占位面积:约24mm2
    • 提供顶级效率(95.6%峰值效率 @ 1.8VOUT)
    • 集成输入电源监测
  • 通过PMBus遥测
    • 数字可编程配置
    • 输入电压、电流和功率监测
    • 电源级温度监测和报告
  • 高级电源管理
    • 自主切相
    • 正交电流再均衡实现瞬态相电流平衡
    • 低静态电流 — 提高轻载和待机效率
    • 保护功能
    • 为控制器输入和偏置电源提供欠压保护
    • 功率级电源和boost具有UVLO保护
    • 功率级boost刷新
    • 功率级VX短路和过热保护
    • 快速过流保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX16602CL8评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴电路板,包括评估MAX16602和MAX20790所需的全部元件。MAX16602为PMBus™兼容、多相电压转换控制器,支持AI核或Intel® VR13.HC服务器CPU。IC采用56引脚、7mm x 7mm QFN封装。控制器产生8路脉宽调制(PWM)控制信号或相信号。评估套件为8相工作的多相同步降压转换器,采用2相耦合电感,可降低有效电感值和尺寸,没有过多纹波电流,从而减小要求的输出电容,并改进瞬态响应。

评估套件也用于演示MAX20790智能电源级IC的完整功能。IC采用单片集成和高级封装技术,支持高开关频率,功耗远远低于传统方案。提供八片MAX20790器件用于产生主电源输出。

警告:评估套件设计为12V输入和大功率操作。为大电流电气设备供电时,必须遵守安全规程。

严重故障或失效条件下,评估套件散发的热量会非常大,可能造成元件或元件碎片高速弹出。请谨慎操作评估套件,预防造成人员伤害。

应用

  • AI核和XPU供电
  • 通信和网络设备电源
  • 企业级存储
  • 图形处理器
  • 大电流多相电压调节器
  • 网络ASIC
  • 服务器与工作站
  • VR13.HC CPU和存储器

MAX20754EVKIT8
MAX20754/MAX20790评估套件
MAX20754EVKIT8: Board Photo
MAX20754EVKIT7
MAX20754和MAX20790评估套件
MAX20754EVKIT7: Board Photo
MAX16602CL8EVKIT
MAX16602和MAX20790 评估套件
MAX16602CL8EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20790的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览