MAX20345
推荐用于新设计具有超低IQ电压调节器、升/降压调节器(用于光学检测)和充电器(用于小型锂离子系统)的PMIC
经过优化的电源管理,支持可穿戴和IoT等7×24小时监测系统
- 产品模型
- 14
概述
- 延长电池两次充电之间的使用时间
- 3个低IQ降压调节器(IQ = 0.9μA,典型值)
- 220mA输出电流
- 通过灵活调整开关频率抑制噪声
- Buck1:0.700V至1.330V输出电压,10mV步长
- Buck2:0.700V至2.275V输出电压,25mV步长
- Buck3:0.700V至3.850V输出电压,50mV步长
- LDO1 (IQ = 0.55µA,典型值)
- 100mA输出
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 0.8V至3.6V输出电压,100mV步长
- LDO2 (IQ = 1µA,典型值)
- 100mA输出
- 1.71V至5.50V输入电压范围
- 0.9V至4.0V输出电压,100mV步长
- LDO3 (IQ = 1µA,典型值)
- 50mA输出
- 1.00V至2.00V输入电压范围
- 0.50V至1.95V输出电压,25mV
- 2个负载开关
- 0.65V至5.50V输入电压范围
- 1Ω RON @ SYS = 3.0V
- 低IQ升/降压调节器(IQ = 2µA,典型值)
- 1.5W输出能力
- 2.6V至5.5V输出电压,50mV步长
- 3个低IQ降压调节器(IQ = 0.9μA,典型值)
- 易于实现的Li+电池充电
- 线性锂离子电池充电器
- 5mA至500mA充电电流
- +28V / -5.5V容限输入
- 步进充电(见步进充电部分)
- 热敏电阻监测器
- 智能电源选择器
- 线性锂离子电池充电器
- 优化系统控制
- 上电/复位控制器
- 按键监测器
- 工厂运输模式
- 系统接口
- 带有可编程分压器的监测器多路复用器,用于监测系统电压和充电电流
MAX20345为具有超低IQ电压调节器的电源管理方案,是低功耗可穿戴应用的理想选择。器件包括一个线性电池充电器,带有智能电源选择器和多种经过功率优化的外设。器件具有3个降压调节器、3个低压差(LDO)线性调节器和1个升降/压调节器,提供高达7路调节电压,每路电压均具有超低静态电流。2个负载开关允许断开系统外设,最大程度降低系统的总静态负载。MAX20345允许系统设计师最大程度降低7×24小时工作设备的功耗以及延长电池寿命,例如可穿戴市场的产品。
3个同步、高效buck调节器采用脉冲频率调制(PFM)控制方法,有效提高轻载操作期间的效率。这些调节器的输出电压可通过I2C编程,低至0.7V。此外,buck调节器支持动态电压调节(DVS),允许系统设计师在使用能够利用DVS优势的器件时,进一步改进系统功耗。
3个LDO调节器中的每路输出电压均可通过I2C编程。为进一步增加灵活性,每个LDO均可配置为负载开关,可用于断开系统外设的静态负载。
对于要求电压高于和/或低于电池电压的系统外设,集成升/降压转换器为其提供了便利的供电途径,且优化用于光学检测系统,例如光学心率(OHR)/PPG和SpO2测量。升/降压调节器的输出噪声达到了最小,对此类系统中敏感测量的影响降至最低。增加DVS可进一步节省相应测量条件下的功耗。
MAX20345也具有可编程电源控制器,允许器件配置用于要求器件处于真关断或常电工作状态的应用。控制器提供延迟复位信号和电压排序。MAX20345采用56焊球、0.4mm焊距、3.37mm x 3.05mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- IoT
- 可穿戴设备
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20345AEWN+ | WLCSP | ||
| MAX20345AEWN+T | WLCSP | ||
| MAX20345BEWN+ | WLCSP | ||
| MAX20345BEWN+T | WLCSP | ||
| MAX20345IEWN+ | WLCSP | ||
| MAX20345IEWN+T | WLCSP | ||
| MAX20345JEWN+ | WLCSP | ||
| MAX20345JEWN+T | WLCSP | ||
| MAX20345KEWN+ | WLCSP | ||
| MAX20345KEWN+T | WLCSP | ||
| MAX20345LEWN+ | WLCSP | ||
| MAX20345LEWN+T | WLCSP | ||
| MAX20345MEWN+ | WLCSP | ||
| MAX20345MEWN+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 18, 2022 - 2283 WAFER FAB |
||
| MAX20345AEWN+ | 量产 | |
| MAX20345AEWN+T | 量产 | |
| MAX20345BEWN+T | 量产 | |
| MAX20345IEWN+ | 量产 | |
| MAX20345IEWN+T | 量产 | |
| MAX20345JEWN+ | 量产 | |
| MAX20345KEWN+ | 量产 | |
| MAX20345KEWN+T | 量产 | |
| MAX20345LEWN+T | 量产 | |
|
7月 29, 2021 - 2127 WAFER FAB |
||
| MAX20345AEWN+ | 量产 | |
| MAX20345AEWN+T | 量产 | |
| MAX20345IEWN+ | 量产 | |
| MAX20345IEWN+T | 量产 | |
| MAX20345JEWN+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20345的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论