MAX20051

推荐用于新设计

2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET

高性能、小尺寸、高效buck LED驱动器简化汽车和通用照明设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 汽车级品质:通过AEC-Q100认证
  • 集成0.14Ω(典型值)MOSFET的完全同步2A降压型转换器
  • 宽输入电源电压范围:4.5V至65V
  • 两个开关频率选项:400kHz和2.1MHz
  • 内部环路补偿(MAX20050/MAX20052)和外部环路补偿(MAX20051/MAX20053/MAX20053D)选项
  • 开关频率与PWM调光信号同步
  • 低电平有效故障(FLT)指示器
  • 输出短路保护
  • 高侧电流调节省去一条与LED灯串的连接
  • 扩频模式缓解EMI问题
  • 200mV较低满量程高侧电流检测电压
  • REFI引脚调节LED电流,低至零安培
  • PWM调光可断开高侧和低侧MOSFET驱动器的连接
  • 5V、10mA LDO输出为其他电路提供偏置
  • 超低关断电流(5μA,典型值)
  • 输出过载、短路和过热保护
  • 12引脚(3mm x 3mm) TDFN、14引脚(5mm x 4.4mm) TSSOP和24引脚(4mm x 4mm) TQFN封装选项
MAX20051
2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET
MAX200528292.png
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
eval board
MAX20051EVKIT

MAX20051/MAX20053评估板

特性和优点

  • 4.5V至65V输入电压
  • 驱动1至16颗LED
  • 0A至2A LED电流
  • 演示欠压锁定和输出短路保护
  • 演示限流和热关断特性
  • 演示5V、10mA LDO输出能力
  • 经过验证的PCB布局和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20051评估板(EV kit)演示MAX20051和MAX20053 2A、同步buck、LED驱动器,器件带集成MOSFET。

评估板工作在4.5V至65V直流电压范围内,开关频率固定为400kHz。支持扩频模式(SSM),以改善EMI性能。评估板演示模拟和脉宽调制(PWM)调光。评估板也演示LED短路、LED开路和过热故障保护。

评估板已安装MAX20053 IC,可评估2.1MHz开关频率器件。更多信息请参见评估MAX20053部分。

应用

  • 示宽灯(CLL)
  • 商业、工业和建筑照明
  • 边灯(CL)
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯
  • 头灯
  • 后灯

eval board
MAX20050EVKIT

MAX20050/MAX20052 评估板

特性和优点

  • 4.5V至65V输入电压
  • 驱动1至16颗LED
  • 0A至1.5A LED电流
  • 演示欠压锁定和输出短路保护
  • 演示限流和热关断特性
  • 演示5V、10mA LDO输出能力
  • 经过验证的PCB布局和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20050评估板(EV kit)演示MAX20050和MAX20052 1.5A、同步buck、LED驱动器,器件集成MOSFET。

评估板工作在4.5V至65V直流电压范围内,开关频率固定为400kHz。支持扩频模式(SSM),以改善EMI性能。评估板演示模拟和脉宽调制(PWM)调光。评估板也演示LED短路、LED开路和过热故障保护。

评估板已安装MAX20052ACTV IC,可评估2.1MHz开关频率器件。更多信息请参见评估MAX20052部分。

应用

  • 示宽灯(CLL)
  • 商业、工业和建筑照明
  • 边灯(CL)
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯
  • 头灯
  • 后灯

MAX20051EVKIT
MAX20051/MAX20053评估板
MAX20051EVKIT: Board Photo
MAX20050EVKIT
MAX20050/MAX20052 评估板
MAX20050EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20051的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览