MAX1873

量产

简单的限流型开关模式Li+充电控制器

成本最低的开关模式锂电池充电器包含输入电流限制环路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低成本和简单的电路
  • 给2、3、4节串联锂电池充电
  • 有AC适配器输入电流限制回路
  • 也可以用于镍基电池充电
  • 模拟输出监控充电电流
  • ±0.75%电池电压调节
  • 5µA关断电池电流
  • 高达28V的输入电压
  • 200mV压差/100%占空比
  • 可调节充电电流
  • 300kHz PWM振荡器以减少噪声
  • 节省空间的16引脚QSOP封装
  • MAX1873评估板可以加快设计

低成本的MAX1873R/S/T提供了简单、高效地为2、3、4节串联锂电池充电所需要的全部功能,充电电流可达4A或更高。它能够以低于±0.75%的总计电压误差(电池端)提供稳定的充电电流和电压。在这一低成本设计中,利用由外置P沟道MOSFET组成的开关降压电路对电池高效充电。

MAX1873R/S/T利用两个同时工作的控制环路平滑地在电压和电流调制间过渡调节电池电压和充电电流。另包括一控制回路限制输入电源电流,这样就可以减小AC适配器的体积和成本开销。正比于充电电流的模拟电压输出使得可以使用ADC或是微控制器监控充电电流。

MAX1873也可以用做高效的限流电流源在多化学成分充电器设计中给镍铬或是镍氢电池充电。MAX1873R/S/T采用节省空间的16引脚QSOP封装。可提供评估板(MAX1873EVKIT)以减少设计时间。

应用

  • 2节、3节或4节Li+电池组充电器
  • 6节、9节或10节Li+电池组充电器
  • 台式摇篮架充电器
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • 笔记本电脑
  • 便携式台式数字助理(PDA)
  • 便携式网络浏览器

MAX1873
简单的限流型开关模式Li+充电控制器
MAX1873:典型工作电路
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
MAX1873EVKIT

MAX1873评估板

特性和优点

  • 电源输入电流限制
  • 可以给4节锂离子电池充电
  • 也可以给镍基电池充电
  • 高达28V输出电压
  • 300kHz的PWM工作频率
  • 16引脚QSOP封装
  • 表贴结构
  • 完全安装和测试

产品详情

MAX1873评估板(EV kit)是一个完全安装和测试PCB,能够做在给系统负载供电的同时给一个锂离子(Li+)或镍(Ni)基电池组充电。该评估板预置的总供出电流限流和最大的电池充电电流为3A、对4节每节最高电压为4.2V的锂电池串连电池组充电。一个正比于充电电流的模拟输出电压利用一个ADC或微控制器来监控充电电流。该评估板要求一个最小输出电压为18.5V的电源供电。

该评估板可重新配置限制电源的输入总电流,最大电池充电电流和充电电压。通过使用标准1%精度的电阻可以将Li+电池的电压设置在4.009V和4.387V之间。对两节或三节Li+电池组组充电时,需要按完整数据资料中的Parts Selection Table选出一个相应的芯片替换评估板上预装的芯片。

应用

  • 2节、3节或4节Li+电池组充电器
  • 6节、9节或10节Li+电池组充电器
  • 台式摇篮架充电器
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • 笔记本电脑
  • 便携式台式数字助理(PDA)
  • 便携式网络浏览器

MAX1873EVKIT
MAX1873评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1873的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览