MAX1818
量产500mA、低压差线性稳压器,SOT23封装
- 产品模型
- 10
Viewing:
概述
- 支持500mA输出电流
- 500mA时的压差低至120mV
- 输出电压精度:±1%
- 预设为1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.3V、5V
- 可调范围:1.25V至5.0V
- 电源正常输出
- 125µA低接地电流
- 关断电流:0.1µA
- 热过载保护
- 输出电流限值
- 小型800mW 6引脚SOT23封装
MAX1818低压差线性稳压器采用+2.5V至+5.5V电源供电,确保以120mV低压差提供500mA负载电流。高精度(±1%)输出电压预设为内部调整电压(请参见完整数据手册中的选型指南),也可通过外部电阻分压器在1.25V至5.0V范围内调节。
该器件通过内部PMOS调整管将125µA的低电源电流保持独立于负载,非常适合用于便携式电池供电设备,例如个人数字助理(PDA)、蜂窝电话、无线电话、基站和笔记本电脑。
其他特性包括低电平有效开漏复位输出(指示输出何时失调)、0.1µA关断、短路保护和热关断保护。该器件采用微型800mW 6引脚SOT23封装。
应用
- 蜂窝电话/无线电话
- 扩展坞
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
- PDA和其他手持设备
- USB集线器
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1818EUT15+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX1818EUT15+T | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX1818EUT18+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX1818EUT18+T | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX1818EUT25+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX1818EUT25+T | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX1818EUT33+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX1818EUT33+T | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX1818EUT50+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX1818EUT50+T | 6-SOT_23-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1818的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论