MAX1774
量产双路、高效率、降压型转换器,带有备用电池切换开关
双输出降压型DC-DC转换器,用于PDA/掌上电脑,提供自动电池切换
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双通道、高效、同步整流降压型转换器
- 薄型、小型(1mm高)QFN封装
- 备用电池的升压型转换器
- 主电源
- 可调范围:+1.25V至+5.5V
- 负载电流超过2A
- 效率高达95%
- 内核电源
- 可调范围:1V至5V
- 内部开关
- 负载电流高达1.5A
- 效率高达91%
- 自动主电池切换
- 占空比高达100%(最大值)
- 开关频率高达1.25MHz
- 输入电压范围:+2.7V至+28V
- 四个低压检测器
- 静态电流:170µA
- 关断电流:8µA
- 数字软启动
- 独立关断输入
MAX1774是PDA和其他手持设备的完整电源解决方案。它在小型32引脚QFN或28引脚QSOP封装中集成了两个高效降压型转换器、一个用于备用电池调节的升压转换器以及四个电压检测器。
MAX1774可接受+2.7V至+28V输入,并在超过2A的电流下提供1.25V至5.5V的可调主输出。副边核心转换器提供1V至5V的可调电压,并可提供高达1.5A的电流。主稳压器和核心稳压器都有独立的关断输入。
当交流适配器电源被移除时,外部P沟道MOSFET将输入切换到主电池。当主电池电量低时,备用升压型转换器维持主输出电压。当备用电池无法再提供所需负载时,系统会安全关断以防止损坏。四个板载电压检测器用于监控交流适配器电源、主电池和备用电池的状态。
提供了MAX1774评估套件以帮助缩短设计时间。
应用
- 手提电脑
- 互联网接入平板电脑
- PDA
- POS终端
- 小型笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1774EEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1774EEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1774EEI+ | 量产 | |
MAX1774EEI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
开关稳压器和控制器 1 | ||
MAX1775 | 量产 | 双输出、降压型DC-DC转换器,用于PDA/掌上电脑 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1774的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论