MAX1698
量产高效率、升压型稳流器,用于LED驱动
- 产品模型
- 4
概述
- 效率超过90%
- 无损、可调LED亮度
- 节省空间的10引脚µMAX封装
- 与CCFL或EL背光相比,更简单、更可靠、成本更低
- 高达5W输出功率
MAX1698和MAX1698A是用于白色或彩色LED的高效驱动器。它们非常适用于PDA和笔记本电脑中的大型LED背光显示器。与荧光灯(CCFL)和电致发光(EL)灯相比,它们具有许多优势,包括使用更简单、成本更低、效率更高、灯泡寿命更长以及可靠性更高。
MAX1698/MAX1698A是开关模式升压控制器,在其中调节LED电流,而不是输出电压。这些器件以受控的电流驱动串联LED,该电流的测量使用的是15Ω(典型值)检测电阻,而不是成本高昂的小数欧姆值。LED电流控制和调光通过调节输入(ADJ)完成。对于更大的光输出,可以并联多组LED,总输出功率高达5W。
与MAX1698相比,MAX1698A具有更高、规格更准确的CS限流值,适用于5W或更高功率的应用。两款器件均采用节省空间的10引脚µMAX封装,占用的空间仅为8引脚SO封装的一半。评估套件(MAX1698EVKIT)有助于加速设计。
应用
- LCD板背光
- 电池供电背光应用
- 蜂窝电话
- 手持终端
- PDA
参考资料
数据手册 2
设计笔记 4
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1698AEUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1698AEUB+T | MINI_SO | ||
| MAX1698EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1698EUB+T | MINI_SO |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX1698AEUB+ | 量产 | |
| MAX1698AEUB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1698的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论