概览
优势和特点
- 输入电压低至+0.8V
- 3x3白色LED阵列
- 可通过电位器调节的输出电流水平(LED亮度控制)
- 外部低损耗N沟道开关
- IC关断电流:10nA
- 工作开关频率高达500kHz
- 表贴元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1698评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,包含升压开关稳压器电流源和白光LED阵列。根据配置,该电路被设置为驱动3组串联LED阵列,每组3个阵列,电流为20mA;然而,也支持多种其他配置。该IC可以通过单独的+2.7VDC至+5.5VDC输入供电,而LED电源具有更宽的输入范围,可以采用逻辑电源或电池电源供电。
MAX1698具有数字软启动和可调无损LED电流控制功能。MAX1698评估套件具有低静态电流和开路保护,效率高达90%,可有效延长电池使用时间。工作频率高达500kHz,支持使用小型表面贴装元件。
应用
- LCD面板背光
- 电池供电背光应用
- 手机
- 手持终端
- PDA
相关产品
文档
-
2252: MAX1698评估板 Data Sheet1900/1/1PDF131K