MAX16009

量产

低电压、高精度、四路窗监测器,微型TQFN封装

精度为1.5%的四通道窗监视器,提供精密的监视方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 监视四路欠压/过压状态
  • 整个温度范围内具有1.5%的精度
  • 用户可调门限(低至0.4V)
  • 具有内部上拉的开漏极输出,减少了外部元件数目
  • 手动复位输入(MAX16009)
  • 状态控制输入
  • 固定或可调/RESET超时(MAX16009)
  • 在VCC = 1V的低电压下,仍可确保正确的输出逻辑状态
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 小尺寸、4mm x 4mm、TQFN封装
  • MAX16008/MAX16009是可调节的四路窗口电压监视器,采用薄型QFN封装。这些器件监视多路电源电压,提高了系统可靠性,当任何电压高于其过压门限或者低于其欠压门限时,都会产生故障信号。

    这些器件提供用户可调门限,允许监视低至0.4V的电压。这些器件可以使用3个外部电阻设置每个窗口监视器的过压门限和欠压门限。

    为指示故障情况,每一个监视门限都具有独立的开漏极输出。这些输出可以通过“线或”连接到一起,以指示单个故障输出。开漏极输出带有30µA内部上拉电流,但可被外部驱动至其他电平,以实现与其他逻辑电平接口。

    两款器件都提供状态控制输入,可在状态测试过程中或者上电后的任何时候禁止输出。MAX16009提供复位输出,一旦所有电压都处于其门限范围以内时,复位输出将在复位超时周期结束后解除复位状态。复位超时内部设置为140ms (最小值),但也可以用一个外部电容来调整复位超时。此外,MAX16009还提供手动复位输入。

    该系列器件采用4mm x 4mm TQFN封装,工作温度范围:-40°C至+125°C。

    应用

    • 多电压ASIC
    • 网络/电信设备
    • 服务器
    • 存储设备

    MAX16009
    低电压、高精度、四路窗监测器,微型TQFN封装
    MAX1307、MAX1311、MAX1315:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    电路监控器 2
    MAX6709 量产 低电压、高精度、四路电压监测器,µMAX封装
    MAX6714 量产 低电压、高精度、四路电压监测器,µMAX封装
    监控电路和复位器IC 2
    MAX6700 量产 低电压、高精度、三/四路电压、微处理器监控电路,SOT封装
    MAX6710 量产 低电压、高精度、三/四路电压、微处理器监控电路,SOT封装
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16009的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览