MAX1553
量产高效率、40V、升压型变换器,用于2至10个白光LED驱动
尺寸最小、效率最高的40V驱动器,可驱动最多10只白光LED
- 产品模型
- 2
概述
- 高度集成且灵活的方案,适用于宽范围背光照明应用
- 恒流调节提供均匀的LED照明
- 内部40V MOSFET开关可以驱动10个LED
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 可通过模拟或PWM方式控制LED亮度
- 优化于低输入纹波
- 软启动可减小浪涌电流
- 高效率延长电池寿命
- 驱动6个LED时,效率可达88%
- 驱动9个LED时,效率可达82% (20mA,VCC = 3.6V)
- 微小、8引脚、3mm x 3mm TDFN封装,节省空间
- 小尺寸、薄型外部元件
MAX1553/MAX1554能够以恒定电流驱动白色LED,为蜂窝电话、PDA和其它手持设备提供高效率的背光显示。升压转换器包括内部40V、低RDSON的N沟道MOSFET开关,大大提高了转换效率、并有效延长电池寿命。MAX1553能够驱动2至6个白色LED、提供480mA电流限制;而MAX1554则可驱动多达10个白色LED,提供970mA电流限制。
单路模拟/PWM Dual Mode™输入提供了两种简单的亮度调节方法。独立的使能输入提供了开/关控制。软启动功能有效抑制启动过程的浪涌电流。
MAX1553/MAX1554采用节省空间的8引脚TDFN 3mm x 3mm封装。
应用
- 蜂窝电话
- 彩色显示器背光
- PDA、掌上电脑和无线手持装置
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1553ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1553ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1553的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论