MAX15501

量产

用于工业控制的模拟电流/电压输出调理器

业内首款可编程输出驱动器—高达±24mA的电流或高达±12V的电压

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最大±32.5V的电源电压
  • 高达±35V的输出保护
  • 可编程输出(外加超范围)
    • ±10V
    • 0至10V
    • 0至5V
    • ±20mA
    • 0至20mA
    • 4至20mA
  • 电流输出驱动0至1kΩ负载
  • 电压输出驱动低至1kΩ的负载
  • HART兼容
  • 整个温度范围内具有2ppm的增益误差漂移
  • SPI接口,带菊链功能
  • 支持+4.096V (MAX15500)或+2.5V (MAX15501)满量程输入信号
  • 多种错误报告
    • 短路和过流保护
    • 开路检测
    • 欠压检测
    • 过热保护
  • 40µs快速建立时间
MAX15501
用于工业控制的模拟电流/电压输出调理器
MAX15500、MAX15501:典型工作电路/功能框图
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
数模转换器(DAC) 4
MAX5134 量产 引脚/软件兼容的16/12位、电压输出DAC
MAX5135 量产 引脚/软件兼容的16/12位、电压输出DAC
MAX5136 量产 引脚/软件兼容的16/12位、电压输出DAC
MAX5137 量产 引脚/软件兼容的16/12位、电压输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX15501EVKIT

MAX15500和MAX15501评估板

特性和优点

  • 板上16位DAC
  • 板上+2.5V电压基准(MAX15501)、+4.096V电压基准(MAX15500)
  • 4个跳线可选的板上检流电阻(41.2Ω、42.2Ω、47.5Ω以及48.7Ω)
  • 提供OUT、GND、SENSEVP和SENSEVN信号连接器
  • Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB-PC连接(包括电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15501评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估产生与控制电压信号成正比的可编程电流(最大±24mA)或电压(最大±12V)输出的MAX15501。评估板还包含Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®兼容软件,为测试MAX15501性能提供简捷的图形用户界面(GUI)。

MAX15501评估板已经安装了MAX15501GTJ+,也可以与工厂联系申请引脚兼容的MAX15500GTJ+免费样品进行评估。

应用

  • 分布式I/O
  • 嵌入式系统
  • 工业控制与自动化
  • 可编程逻辑控制器(PLC)

MAX15501EVKIT
MAX15500和MAX15501评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15501的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览