MAX13486E
量产半双工RS-485/RS-422收发器,µDFN封装
业内尺寸最小的RS-485收发器,提供增强型ESD保护
- 产品模型
- 4
概述
- +5V工作电压
- 真正的失效保护接收器,兼容于EIA/TIA-485
- 用于电信设备的热插拔
- 增强的摆率限制功能有助于实现无差错数据传输(MAX13485E)
- 高速器件(MAX13486E)可实现高达16Mbps的传输速率
- 为RS-485/RS-422 I/O引脚提供采用±15kV人体模型的增强型ESD保护
- 具有1/4单位负载,允许多达128个收发器挂接在一个总线上
- 提供节省空间的8引脚µDFN或工业标准的8引脚SO封装
MAX13485E/MAX13486E是+5V供电、半双工、具有±15kV ESD保护的RS-485收发器,包含一路驱动器和一路接收器。这两款器件包括失效保护电路,当接收器输入开路或短路时确保输出逻辑高电平。如果挂接在终端匹配总线上的所有发送器均被禁用(高阻),接收器将输出逻辑高电平。MAX13485E/MAX13486E具有热插拔功能,可以消除上电或热插入时总线上的故障瞬变信号。
MAX13485E具有低摆率驱动器,能够减小EMI和不恰当的电缆端接所引起的反射,实现高达500kbps的无差错数据传输。MAX13486E驱动器的摆率未被限制,允许高达16Mbps的传输速率。
MAX13485E/MAX13486E具有1/4单位负载接收器输入阻抗,允许多达128个收发器挂接在总线上。这两款器件用于半双工通信。所有驱动器输出提供±15kV人体模型的ESD保护。MAX13485E/MAX13486E提供8引脚SO或节省空间的8引脚µDFN封装。器件工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 自动HVAC系统
- 工业控制
- 工业电机驱动
- 电表
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX13486EELA+ | LFCSP | ||
| MAX13486EELA+T | LFCSP | ||
| MAX13486EESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX13486EESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13486E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论