LTC6801

不推荐用于新设计

独立型多节电池的电池组故障监视器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 具备汽车应用资格
  • 可监视多达 12 个串联的锂离子电池 (最大值为 60V)
  • 可堆叠式架构实现了 >1000V 的系统
  • 1% 最大过压检测误差
  • 可调过压和欠压检测
  • 自测试功能保证准确度
  • 采用差分信号坚固型故障检测
  • 简单的引脚搭接式配置使得能够在未采用微控制器的情况下进行电池监视
  • 在 15.5ms 完成一个系统中所有电池的监视
  • 可编程响应时间
  • 两个温度监视器输入
  • 低功率空闲模式
  • 36 引脚 SSOP 封装
LTC6801
独立型多节电池的电池组故障监视器
LTC6801 Application Circuit LTC6801 Pin Configuration LTC6801 Performance Graph
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
电池监控器和电量计 2
LTC6803-1 不推荐用于新设计 12通道多节电池监控器(LTC6802-1的升级产品)
LTC6803-2 不推荐用于新设计 12通道多节电池监控器(LTC6802-2的升级产品)
接口收发器 1
LTC6820 量产 isoSPI 隔离式通信接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC1469B
LTC6801 | 演示板
DC1469B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6801的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览