eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC5596

推荐用于新设计

具 35dB 动态范围的 100MHz 至 40GHz 对数线性 RMS 功率检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超宽的匹配输入频率范围:100MHz 至 40GHz
  • 35dB 线性动态范围 (< ±1dB 误差)
  • 29mV/dB 对数斜率
  • ±1dB 平坦响应 (从 200MHz 至 30GHz)
  • 高波峰因数 (高达 12dB) 调制波形的 RMS 功率准确测量
  • 低功率停机模式
  • 低电源电流:在 3.3V 时为 30mA (典型值)
  • 小外形 2mm x 2mm 塑料 DFN8 封装
  • I 级:额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C
  • H 级:额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C
  • 具有保证的对数斜率和对数截距
  • ESD 额定值:3500V HBM,1500V CDM
LTC5596
具 35dB 动态范围的 100MHz 至 40GHz 对数线性 RMS 功率检波器
100MHz to 40GHz RMS Power Detector Output Voltage vs Frequency Product Package 1
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
RF功率检波器 1
LTC5564 量产 具比较器的 UltraFast 7ns 响应时间 15GHz RF 功率检波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2158A

LTC5596演示板 | 100MHz至40GHz RMS功率检波器

产品详情

演示电路2158A内含一款高精度RMS功率检波器,内置LTC5596 IC。该器件是一款宽动态范围RMS RF功率检波器,工作频率范围为100MHz至40GHz。根据频率不同,输入动态范围最高可达35dB,且具有1dB精度。检波器输出电压斜率通常为29mV/dB。DC2158A演示电路使用2.9mm SMK边缘安装型连接器针对高达40GHz的宽工作频率范围进行了优化。LTC5596的输入阻抗内部匹配至50Ω。它适合高达12dB峰均比的高波峰因数波形的RMS测量。如果将RFIN引脚上的直流电压保持低于1.0V,则无需外部耦合电容。更多信息请联系应用支持。


 


eval board
DC2870A

LTC5596 Linduino Shield 100 MHz 至 40 GHz RMS 功率检波器

产品详情

演示电路DC2870A是一款用于均方功率检波器LTC5596Linduino®扩展板。此扩展板旨在使用Arduino/Linduino兼容平台和此处可供下载的软件快速评估RMS RF功率测量。使用USB电缆连接到PC时,可使用图形用户界面监控精确的功率水平。

LTC5596是一款宽动态范围线性dB均方RF功率检波器,工作频率范围为100MHz40GHzLinduino (DC2026C)平台以4.9mV/LSB分辨率提供10ADC,具有5V默认基准电压。根据频率不同,输入动态范围最高可达35dB,且具有1dB精度。检波器输出斜率通常为6 LSB/dBDC2870A演示电路使用2.9mm SMK边缘安装型连接器针对高达40GHz的宽工作频率信号进行了优化。输入阻抗内部匹配至50Ω。它适合高达12dB峰均的高波峰因数波形的RMS测量。如果将RFIN引脚上的直流电压保持低于1.0V,则无需外部耦合电容。板载3.3V稳压器通过跳线JP1向此扩展板供电。更多信息请联系应用支持。

提供此电路板的设计文件。

DC2158A
LTC5596演示板 | 100MHz至40GHz RMS功率检波器
DC2158A Demo Board DC2158A Demo Board DC2158A Demo Board DC2158A Demo Board DC2158A - Schematic
DC2870A
LTC5596 Linduino Shield 100 MHz 至 40 GHz RMS 功率检波器
DC2870A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5596的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览