概览

产品详情

演示电路DC2870A是一款用于均方功率检波器LTC5596的Linduino®扩展板。此扩展板旨在使用Arduino/Linduino兼容平台和此处可供下载的软件快速评估RMS RF功率测量。使用USB电缆连接到PC时,可使用图形用户界面监控精确的功率水平。

LTC5596是一款宽动态范围线性dB均方RF功率检波器,工作频率范围为100MHz至40GHz。Linduino (DC2026C)平台以4.9mV/LSB分辨率提供10位ADC,具有5V默认基准电压。根据频率不同,输入动态范围最高可达35dB,且具有1dB精度。检波器输出斜率通常为6 LSB/dB。DC2870A演示电路使用2.9mm SMK边缘安装型连接器针对高达40GHz的宽工作频率信号进行了优化。输入阻抗内部匹配至50Ω。它适合高达12dB峰均的高波峰因数波形的RMS测量。如果将RFIN引脚上的直流电压保持低于1.0V,则无需外部耦合电容。板载3.3V稳压器通过跳线JP1向此扩展板供电。更多信息请联系应用支持。

提供此电路板的设计文件。