LTC4228

推荐用于新设计

双通道理想二极管和热插拔控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 用于冗余电源的电源通路和浪涌电流控制
  • 功率肖特基二极管的低损耗替代方案
  • 可保护输出电压免受输入欠压的影响
  • 允许在带电背板上安全地进行热插拔操作
  • 2.9V 至 18V 工作范围
  • 可控制 N 沟道 MOSFET
  • 可在 ≤1μs 的时间里实现对峰值故障电流的限制
  • 可调的电流限值和电路断路器
  • 可调的电流限制故障延迟
  • 无振荡的平滑切换
  • 0.5μs 的理想二极管接通和关断时间
  • 状态、故障和电源良好输出
  • LTC4228-1:在发生故障之后锁断
  • LTC4228-2:在发生故障之后自动重试
  • 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 SSOP 封装

LTC®4228 通过控制每个电源轨中的两个外部 N 沟道 MOSFET 为两个电源轨提供了理想二极管和热插拔 (Hot Swap) 功能。起理想二极管作用的 MOSFET 替代了两个高功率肖特基二极管及相关联的散热器,从而节省了功率和电路板面积。热插拔控制 MOSFET 通过限制浪涌电流而允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。另外,还利用快速动作电流限制和内部定时电路断路器对电源输出提供了针对短路故障的保护。

LTC4228 可调节外部 MOSFET 和检测电阻器两端的正向压降,以确保实现从一个电源至另一个电源的无振荡平滑电流转移。理想二极管快速接通以减小电源切换期间的负载电压降。倘若输入电源发生故障或者短路,则快速关断能够较大限度地减小反向瞬态电流。

LTC4228 可提供独立的接通 / 关断控制,并报告电源的故障及良好运行状态。LTC4228 在 LTC4225 的基础上做了改进,可更快地从输入欠压状态恢复以保持输出电压。


应用

  • 冗余电源
  • MicroTCA 系统和服务器
  • 电信网络
  • 电源优先级排序器

LTC4228
双通道理想二极管和热插拔控制器
µTCA Application Smooth Supply Switchover Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 3
LTC4227 推荐用于新设计 双通道理想二极管和单通道热插拔控制器
LTC4370 推荐用于新设计 双电源二极管 “合路” 电流平衡控制器
LTC4229 推荐用于新设计 理想二极管和热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4228-1
  • LTC4228-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1899A-B

LTC4228-2 Demoboard | Dual Ideal Diode and Hot Swap Controller, Auto-Retry After Fault

产品详情

DC1899A-B: Demo Board for the LTC4228-1/LTC4228-2 Dual Ideal Diode and Hot Swap Controller.

eval board
DC1899A-A

LTC4228-1 Demoboard | Dual Ideal Diode and Hot Swap Controller, Latchoff After Fault

产品详情

DC1899A-A: Demo Board for the LTC4228-1/LTC4228-2 Dual Ideal Diode and Hot Swap Controller.

DC1899A-B
LTC4228-2 Demoboard | Dual Ideal Diode and Hot Swap Controller, Auto-Retry After Fault
DC1899A-A - Schematic
DC1899A-A
LTC4228-1 Demoboard | Dual Ideal Diode and Hot Swap Controller, Latchoff After Fault
DC1899A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4228的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览