LTC4227
推荐用于新设计双通道理想二极管和单通道热插拔控制器
- 产品模型
- 24
概述
- 用于冗余电源的电源通路和浪涌电流控制
- 功率肖特基二极管的低损耗替代方案
- 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
- 2.9V 至 18V 工作范围
- 可控制 N 沟道 MOSFET
- 可在 ≤1μs 的时间里实现对峰值故障电流的限制
- 0.5μs 理想二极管接通和反向关断时间
- 可调的电流限值和电路断路器
- 无振荡的平滑切换
- 可调的电流限制故障延迟
- 故障和电源状态输出
- 20 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 16 引脚 SSOP 封装
LTC®4227 通过控制外部 N 沟道 MOSFET 为两个电源轨提供了“理想二极管或”和热插拔 (Hot Swap™) 功能。起理想二极管作用的 MOSFET 替代了两个高功率肖特基二极管及相关联的散热器,从而节省了功率和电路板面积。一个热插拔控制 MOSFET 通过限制浪涌电流而允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。另外,还利用快速动作电流限制和内部定时电路断路器对电源输出提供了针对短路故障的保护。
LTC4227 可调节 MOSFET 两端的正向压降,以确保实现从一个电源至另一个电源的无振荡平滑电流转移。理想二极管快速接通以减小电源切换期间的负载电压降。倘若输入电源发生故障或者短路,则快速关断能够较大限度地减小反向瞬态电流。
LTC4227 可提供接通 / 关断控制,并报告电源的故障及良好运行状态。
应用
- 冗余电源和电源保持
- 计算机系统和服务器
- 电信网络
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC4227CGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC4227CGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227CGN-2#PBF | 量产 | |
| LTC4227CGN-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227IGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC4227IGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227IGN-2#PBF | 量产 | |
| LTC4227IGN-2#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC4227CGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC4227CGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227CGN-2#PBF | 量产 | |
| LTC4227CGN-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227IGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC4227IGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227IGN-2#PBF | 量产 | |
| LTC4227IGN-2#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC4227CGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC4227CGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227CGN-2#PBF | 量产 | |
| LTC4227CGN-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227IGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC4227IGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227IGN-2#PBF | 量产 | |
| LTC4227IGN-2#TRPBF | 量产 | |
|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC4227CUFD-1#PBF | 量产 | |
| LTC4227CUFD-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227CUFD-2#PBF | 量产 | |
| LTC4227CUFD-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227CUFD-3#PBF | 量产 | |
| LTC4227CUFD-3#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227CUFD-4#PBF | 量产 | |
| LTC4227CUFD-4#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227IUFD-1#PBF | 量产 | |
| LTC4227IUFD-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227IUFD-2#PBF | 量产 | |
| LTC4227IUFD-2#TRPBF | 量产 | |
| LTC4227IUFD-4#PBF | 量产 | |
| LTC4227IUFD-4#TRPBF | 量产 | |
|
4月 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC4227IUFD-3#PBF | 量产 | |
| LTC4227IUFD-3#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4227-1
- LTC4227-2
- LTC4227-3
- LTC4227-4
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4227的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论