LTC4090

量产

具 2A 高电压 Bat-Track 降压型稳压器的 USB 电源管理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可在电源之间实现无缝切换:锂离子电池、USB 和 6V 至 36V 电源 (60V 最大值)
  • 具 Bat-Track™ 自适应输出控制功能的 2A 输出高电压降压型稳压器 (LTC4090)
  • 当外部电源 / USB 未接入时,内部 215mΩ 理想二极管加上可选的外部理想二极管控制器提供了低损耗电源路径
  • 从 USB 输入进行与负载相关的充电操作保证符合电流规格
  • 全功能锂离子电池充电器
  • 具热限制的 1.5A 最大充电电流
  • 用于实现适宜温度充电的 NTC 热敏电阻输入
  • 纤巧型 (3mm x 6mm x 0.75mm) 22 引脚 DFN 封装
LTC4090
具 2A 高电压 Bat-Track 降压型稳压器的 USB 电源管理器
LTC4090 Image LTC4090/LTC4090-5 High Voltage  Battery Charger Efficiency Product Package 1
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
电池监控器和电量计 1
LTC2942 过期 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
接口收发器 1
LTM2884 量产 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4090
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1210A

LTC4090EDJC Demo Board | Dual Input USB Power Manager 6V to 36VIN, (60V Transients), Li-Ion Charger, Up to 1.5A IOUT

产品详情

Demostration circuit DC1210A is a dual (one high voltage, one low voltage) input, USB PowerPath controller with a 36V (60V transients) DC/DC converter plus a Li-Ion battery charger featuring the LTC4090. The 2A buck has an input voltage range of 6V to 36V and it provides an output that is 300mV above the battery voltage. The buck output goes to a low dropout 1.5A CC/CV linear lithium-ion battery charger configured for 700mA output and a 4.2V charge voltage.

DC1210A
LTC4090EDJC Demo Board | Dual Input USB Power Manager 6V to 36VIN, (60V Transients), Li-Ion Charger, Up to 1.5A IOUT
DC1210A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4090的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览