LTC4076

量产

双输入独立型锂离子电池充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可从墙上适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电
  • 输入电源的自动检测和选择
  • 采用墙上适配器输入时可编程充电电流高达 950mA
  • C/X 充电电流终止
  • 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化
  • 准确度达 ±0.6% 的预设充电电压
  • 停机模式中的 18µA USB 中止电流
  • “电源接入”状态输出
  • 充电状态输出
  • 自动再充电
  • 采用外形扁平 (仅高 0.75mm) 的耐热性能增强型 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装

LTC4076
双输入独立型锂离子电池充电器
Dual Input Battery Charger for Single-Cell Li-Ion Complete Charge Cycle (1100mAh Battery) Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC904A-A
LTC4076EDD Demo Board
DC904A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4076的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览