LTC4063

量产

具有微功率低压降线性稳压器的独立型线性锂离子电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高达 1A  的可设置充电电流
  • 集成 100mA 可调低压降线性稳压器
  • 直接从 USB 端口对单节锂离子电池进行充电
  • 精度达 ±0.35% 的预设充电电压
  • 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化
  • 可调 LDO 输出电压范围:1.2V 至 4.2V
  • 可设置充电终止定时器
  • 可设置充电电流检测/终止
  • SmartStart 功能延长了电池的使用寿命
  • 充电状态输出
  • 停机模式中的充电器静态电流为 35µA
  • 15µA LDO 静态电流
  • 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 的 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装

 

LTC®4063是一款具有可调低压降线性稳压器 (LDO)、用于单节锂离子电池的独立型线性充电器。该可调 LDO 可在高达 100mA 的负载电流条件下实现 1.2V 至 4.2V 的输出电压调节范围。当输入电源 (交流适配器或 USB 电源) 被拿掉时,LDO 对输出电压调节且不会中断。电池充电器和 LDO 稳压器可单独使能。

由于采用了内部 MOSFET 架构,因此充电操作无需使用外部检测电阻器或外部隔离二极管。内部热反馈功能可调节充电电流,以便在大功率工作或高环境温度条件下维持恒定的芯片温度。浮动电压固定于 4.2V,充电电流利用一个外部电阻器来设置。充电终止方法包括最小充电电流法或最大时间法。在施加电源的情况下,可将 LTC4063 置于停机模式,以便把电源电流减小至 35µA,并将电池漏电流降至 2µA 以下。

其它功能包括智能再充电、欠压闭锁、LDO 电流限制和一个用于指示充电周期结束的充电状态引脚。

 


Applications

  • 手持式计算器
  • 便携式 MP3 播放机
  • 数码相机

 

LTC4063
具有微功率低压降线性稳压器的独立型线性锂离子电池充电器
Single Cell Li-Ion Battery Charger with Regulated	3V Output (C/10 Termination) Complete Charge Cycle (900mAh Battery) Product Package 1
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
eval board
DC735A

LTC4063EDD | 集成LDO稳压器的线性锂离子电池充电器, VIN = 4.3V-8V, BAT = 4.2V (0.5V/1A), LDOOUT = 3V (100mA)

产品详情

DC735A:LTC4063集成微功率低压降线性稳压器的独立型线性锂离子充电器演示板。


 


DC735A
LTC4063EDD | 集成LDO稳压器的线性锂离子电池充电器, VIN = 4.3V-8V, BAT = 4.2V (0.5V/1A), LDOOUT = 3V (100mA)
DC735A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4063的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览