LTC4055

量产

USB 电源控制器和锂离子电池充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
  • 与负载相关的充电操作确保了 USB 输入电流规格符合性
  • 当输入电源被拿掉时,将自动切换为电池供电
  • 具热反馈功能的恒定电流/恒定电压操作可较大限度地提高充电速率,并无过热风险
  • 可选的 100mA/500mA 电流限值
  • 低损耗全 PowerPath™ 控制和理想二极管操作 (反向电流隔离)
  • 具 0.8% 准确度的预设 4.2V 充电电压 (LTC4055-1 为 4.1V)
  • 4.1V 浮动电压 (LTC4055-1) 改善了电池使用寿命和高温安全裕度
  • 符合 USB 规格的暂停模式
  • 可编程充电电流和终止定时器
  • 软起动功能限制了浪涌电流
  • 用于实现适宜温度充电的 NTC 热敏电阻输入
  • 纤巧型 (4mm x 4mm x 0.75mm) QFN 封装

 

LTC4055
USB 电源控制器和锂离子电池充电器
Input and Battery Current vs Load Current RPROG = RCLPROG = 97.6k Product Package 1
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
电池监控器和电量计 1
LTC2942 过期 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
过压与过流保护器 1
LTC4360 推荐用于新设计 过压保护控制器
接口收发器 1
LTM2884 量产 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC676A

LTC4055EUF | USB电源控制器和锂离子充电器,适配器输入 = 4.5V至5.5V,USB输入 = 4.35V至5.5V

产品详情

DC676A:LTC4055/LTC4055-1 USB电源控制器和锂离子线性充电器演示板。


 


DC676A
LTC4055EUF | USB电源控制器和锂离子充电器,适配器输入 = 4.5V至5.5V,USB输入 = 4.35V至5.5V
DC676A - Schematic

最新评论

近期浏览