LTC3559
LTC3559-1

量产

具双路降压型稳压器的线性 USB 电池充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

电池充电器

  • 独立型 USB 充电器
  • 可通过单个电阻器来设置高达 950mA 的充电电流
  • HPWR 输入选择 20% 或 100% 的编程充电电流
  • 用于实现适宜温度充电的 NTC 输入
  • 利用内部定时器来实现充电终止
  • 失效电池检测
  • CHRG 指示 C/10 或超时
  • 降压型稳压器

  • 400mA 输出电流
  • 2.25MHz 恒定频率操作
  • 停机模式中的零电流
  • 低噪声脉冲跳跃操作或节能的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 无负载低静态电流:35uA
  • 采用扁平、耐热增强型 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装
  • LTC3559
    LTC3559-1
    具双路降压型稳压器的线性 USB 电池充电器
    USB Charger Plus Dual Buck Regulators Product Package 1
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
    电池监控器和电量计 1
    LTC2942 过期 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
    热插拔控制器 1
    LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    LTspice


    LTspice中提供以下器件型号:

    • LTC3559
    • LTC3559-1
    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


    评估套件

    eval board
    DC1085A

    LTC3559EUD演示板 |集成双通道400mA降压稳压器的USB锂离子线性充电器

    产品详情

    演示电路1085是一款集成双通道降压稳压器的线性USB电池充电器,其中采用LTC3559。LTC3559是一款集成双通道高效降压稳压器的CC/CV 5V/USB线性电池充电器。该器件非常适合为需要多个供电轨的单节4.2V锂离子/聚合物电池手持式应用供电。DC1085具有4.35V至5.5V的输入电压范围,并配置为提供高达500mA的充电电流,而该器件能够提供高达950mA的电流。电池充电器具有NTC输入,支持符合温度要求的充电操作。每个单片式同步降压稳压器能够提供高达400mA的输出电流,在整个锂离子/聚合物电池电压范围内的运行效率达到90%以上。降压输出电压设置为2.5V和1.2V。

    DC1085A
    LTC3559EUD演示板 |集成双通道400mA降压稳压器的USB锂离子线性充电器
    DC1085A - Schematic

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3559的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览