LTC3207

量产

600mA 通用型多输出 LED/CAM 驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低噪声、多模式充电泵 (1x、1.5x、2x) 提供了高达91% 的效率
  • 转换速率受限的开关操作降低了传导噪声和辐射噪声 (EMI)
  • 高达 600mA 的总输出电流
  • 具 64 级线性亮度控制能力的 12 个 28mA 通用电流源
  • 具 16 级线性亮度控制能力和两秒高电流安全定时器的 425mA CAM (相机) LED 电流源
  • 采用两线式 I2C™ 接口来实现每个电流源的独立接通/关断、亮度电平、闪烁和灰度等级控制
  • 内部电流基准
  • 提供了两个 I2C 地址 (LTC3207 00110110,LTC3207-1 00110100)
  • 用于异步 LED 接通/关断控制的可配置ENU引脚
  • 自动或强制模式切换
  • 内部软起动功能可限制浪涌电流
  • 短路/热保护
  • 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 塑料封装
LTC3207
600mA 通用型多输出 LED/CAM 驱动器
4-LED MAIN, 2-LED SUB, Dual RGB and Camera Light Product Package 1
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
电平转换器和缓冲区 2
LTC4311 量产 低电压 I2C/SMBus 加速器
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1039A-A

LTC3207EUF Demo Board | 600mA Multi-Output LED/Camera LED Driver

产品详情

DC1039A-A: Demo Board for the LTC3207 600mA Universal Multi-Output LED/CAM Driver.

eval board
DC1039A-B

LTC3207EUF-1 Demo Board | 600mA Multi-Output LED/Camera LED Driver

产品详情

DC1039A-B: Demo Board for the LTC3207 600mA Universal Multi-Output LED/CAM Driver.

DC1039A-A
LTC3207EUF Demo Board | 600mA Multi-Output LED/Camera LED Driver
DC1039A-A - Schematic
DC1039A-B
LTC3207EUF-1 Demo Board | 600mA Multi-Output LED/Camera LED Driver
DC1039A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3207的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览