eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC3200

量产

低噪声、稳压充电泵 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低噪声恒定频率操作
  • 输出电流:100mA
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装 (LTC3200) 和扁平 (仅高 1mm) 6 引脚 ThinSOT封装(LTC3200-5)
  • 2MHz 开关频率
  • 固定的 5V ±4% 输出 (LTC3200-5) 或可调 (ADJ)
  • VIN 范围:2.7V 至 4.5V
  • 自动软启动减小了浪涌电流
  • 无电感器
  • 在停机模式中 ICC < 1µA

LTC®3200 / LTC3200-5 是低噪声、恒定频率开关电容电压倍增器。它们采用一个 2.7V 至 4.5V 输入产生一个稳定的输出电压和高达 100mA 的输出电流。低外部组件数 (一个跨接电容器以及 VIN 和 VOUT 上的两个小的旁路电容器) 使 LTC3200 / LTC3200-5 成为小型电池供电式应用的理想选择。 

一种新型充电泵架构可保持恒定开关频率至零负载并减少输出和输入纹波。LTC3200 / LTC3200-5 具有热停机功能,并能安然经受从 VOUT 至 GND 的持续短路。内置的软启动电路可防止在启动期间产生过大的浪涌电流。

高开关频率允许使用小的陶瓷电容器。一种低电流停机功能可使负载与 VIN 断接,并把静态电流减小至 <1µA。

LTC3200 采用 8 引脚 MSOP 封装,而 LTC3200-5 则采用 6 引脚 ThinSOT 封装。

应用

  • 白光 LED 背面照明
  • 锂离子电池备份电源
  • 局部 3V 至 5V 转换
  • 智能卡阅读器
  • PCMCIA 局部 5V 电源

LTC3200
低噪声、稳压充电泵 DC/DC 转换器
Regulated 5V Output from a 2.7V to 4.5V Input Output Ripple Voltage vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
数模转换器(DAC) 2
LTC2641 量产 采用 3mm x 3mm DFN 封装的 16 位 VOUT DAC
LTC2631 量产 具 10ppm/ºC 基准的单通道 12 / 10 / 8 位 I2C VOUT DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3200
  • LTC3200-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC366A

LTC3200EMS8演示板 | 稳压电荷泵白光LED驱动器, 2.7V ≤ VIN ≤ 4.5V, IOUT 驱动6个并联的LED

产品详情

演示电路366A是一款低噪声恒频稳压电荷泵,内置100mA输出电流LTC3200。该演示板支持2.7V至4.5V输入电压,可驱动六个并联的白光LED,每个LED可产生16.6mA电流。镇流电阻用于通过并联的LED提供更均匀的光强度。

DC366A
LTC3200EMS8演示板 | 稳压电荷泵白光LED驱动器, 2.7V ≤ VIN ≤ 4.5V, IOUT 驱动6个并联的LED
DC366A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3200的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览