LTC2941

不推荐用于新设计

具 I2C 接口的电池电量测量

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可指示累积的电池充电和放电电量
  • 高准确度模拟积分
  • 高端检测
  • 1% 充电准确度
  • ±50mV 检测电压范围
  • SMBus / I2C 接口
  • 可配置报警输出 / 充电完成输入
  • 2.7V 至 5.5V 工作范围
  • 静态电流小于 100μA
  • 小外形 6 引脚 2mm x 3mm DFN 和 8 引脚 MSOP 封装

LTC2941
具 I2C 接口的电池电量测量
Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池监控器和电量计 2
LTC2942 过期 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
LTC2943 不推荐用于新设计 具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2941
  • LTC2941-1

Linduino 3

设计工具 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1496C-A

LTC2941演示板 | 具有I2C接口的2.7V至5.25V电池电量计(需要DC590B)

产品详情

演示电路1496C-A内置LTC2941电池电量计,使用外部检测电阻(包括100mΩ检测电阻)测量电池充电和放电电荷,从而产生最大500mA的电流测量值(±50mV电流检测电压范围)。可以更改检测电阻;不过,该软件只接受0.1mΩ至5Ω范围内的检测电阻。2.7V至5.5V工作电压范围特别适合单节锂离子电池。

精密模拟库仑计集成了通过电池正端和负载或充电器之间的检测电阻的电流。测得的电荷存储在可通过板载SMBus/I2C接口访问的内部寄存器中。

eval board
DC1496C-A

LTC2941演示板 | 具有I2C接口的2.7V至5.25V电池电量计(需要DC590B)

产品详情

演示电路1496C-A内置LTC2941电池电量计,使用外部检测电阻(包括100mΩ检测电阻)测量电池充电和放电电荷,从而产生最大500mA的电流测量值(±50mV电流检测电压范围)。可以更改检测电阻;不过,该软件只接受0.1mΩ至5Ω范围内的检测电阻。2.7V至5.5V工作电压范围特别适合单节锂离子电池。

精密模拟库仑计集成了通过电池正端和负载或充电器之间的检测电阻的电流。测得的电荷存储在可通过板载SMBus/I2C接口访问的内部寄存器中。

eval board
DC1496B-A

停产:LTC2941演示板 | 具有I2C的2.7V至5.25V电池气表(需要DC590B)

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC1496C-A。

演示电路1496B-A内置LTC2941电池气表,使用外部检测电阻(包括100mΩ检测电阻)测量电池充电和放电电荷,从而产生最大500mA的电流测量值(±50mV电流检测电压范围)。可以更改检测电阻;不过,该软件只接受0.1mΩ至5Ω范围内的检测电阻。2.7V至5.5V工作电压范围特别适合单节锂离子电池。

精密模拟库仑计集成了通过电池正端和负载或充电器之间的检测电阻的电流。测得的电荷存储在可通过板载SMBus/I2C接口访问的内部寄存器中。

DC1496C-A
LTC2941演示板 | 具有I2C接口的2.7V至5.25V电池电量计(需要DC590B)
DC1496C-x Demo Board DC1496C-x Demo Board DC1496C-x Demo Board DC1496C-x Demo Board DC1496C-x Demo Board DC1496C - Schematic
DC1496C-A
LTC2941演示板 | 具有I2C接口的2.7V至5.25V电池电量计(需要DC590B)
DC1496C-x Demo Board DC1496C-x Demo Board DC1496C-x Demo Board DC1496C-x Demo Board DC1496C-x Demo Board DC1496C - Schematic
DC1496B-A
停产:LTC2941演示板 | 具有I2C的2.7V至5.25V电池气表(需要DC590B)
DC1496B-A Demo Board DC1496B-A Demo Board DC1496B-A Demo Board DC1496B-A Demo Board DC1496B-B - Schematic

最新评论

近期浏览