LTC2935

量产

具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 500nA 静态电流
  • 在整个温度范围内实现了 ±1.5% (最大值) 的准确度
  • 集成精准衰减器
  • 8 种可通过引脚来选择的复位门限
  • 8 种可通过引脚来选择的电源故障门限
  • 预警电源故障输出
  • 200ms 复位超时
  • 手动复位输入
  • 紧凑型 8 引脚、2mm x 2mm DFN 和 TSOT-23 (ThinSOT™) 封装
LTC2935
具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
Configurable Low Power Voltage Monitor Product Package 1 Product Package 2 Falling Threshold Selection Table
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
过压与过流保护器 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
监控电路和复位器IC 1
LTC2934 量产 具电源故障输出的超低功率可调监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2935-1
  • LTC2935-2
  • LTC2935-3
  • LTC2935-4
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2042A

Energy Harvesting (EH) Multi-Source Demo Board

产品详情

DC2042A - Demo Board for:
LTC3588-1 Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply
LTC3108 Ultralow Voltage Step-Up Converter and Power Manager
LTC3105 400mA Step-Up DC/DC Converter with Maximum Power Point Control and 250mV Start-Up
LTC3459 10V Micropower Synchronous Boost Converter in ThinSOT
LTC2935 Ultra-Low Power Supervisor with Power-Fail Output, Selectable Thresholds


 


eval board
DC2321A

具有电子墨水显示器的 Dust 能量收集演示板,专为连接至 DC2344A 或 DC2509A 而设计

产品详情

演示电路 2321A 是一款低功率无线传感器节点开发平台,其配备了一个用于用户反馈的电子墨水显示器。该系统能够监视和管理其可用能量、记录来自传感器的信息、和通过一个无线网络共享该数据。


该演示板专为连接至 DC2344A 或 DC2509A 能量收集演示电路板而设计,DC2344A 和 DC2509A 输出一个稳定的电源以及来自能量收集 IC 及其备份电池的状态信息。DC2321A 上的两个库伦计数器使得处理器能够监视这些电池的能量输出,该能量输出将根据可从系统周围环境收集的能量多少而变化。


必须采用一个 DC2274A-A SmartMesh 管理器以评估 DC2321A 的网络特性。



eval board
DC2080A

具换能器的能量收集 (EH) 多电源演示板

产品详情

DC2080 是一款多用途能量收集演示板,它能够接受压电、太阳能、4mA 至 20mA 环路、热动力能量源或任何高阻抗 AC 或 DC 电源。该演示板包含四个由以下 EH IC 组成的独立电路:


• LTC3588-1: 压电能量收集电源
• LTC3108: 超低电压升压型转换器和电源管理器
• LTC3105: 具功率点控制功能和 LDO 稳压器的升压型 DC/DC 转换器
• LTC3459: 微功率同步升压型转换器
• LTC2935-2 和 LTC2935-4: 具电源故障输出可选门限的超低功率监控器


该电路板设计用于连接到Silicon Labs EFM32™ Wonder Gecko入门套件(产品型号:EFM32WG-STK3800)。它还包括两个能量采集器传感器(TEG和Solar)和一个用于连接高阻抗交流源的端子板。该电路板还提供了许多转台,能够轻松地将附加传感器连接到该板。该板包含多个跳线,可采用多种方式配置该板。该板的标准版本安装了12个跳线中的4个跳线。该板非常适合最终用户的需求。此兼容性使其成为任何低功耗能量采集系统的理想评估工具。请参阅各数据手册,了解每个电源管理电路的操作原理。该演示手册的应用部分介绍了该板的系统级功能以及将其用于早期设计原型制作的各种方式。


 


如欲采购 “Energy Harvesting Solution To Go”,请点击这里!

 


 


 


DC2042A
Energy Harvesting (EH) Multi-Source Demo Board
DC2042A Demo Board DC2042A Demo Board DC2042A Demo Board DC2042A Demo Board DC2042A - Schematic
DC2321A
具有电子墨水显示器的 Dust 能量收集演示板,专为连接至 DC2344A 或 DC2509A 而设计
Figure 1. DC2321A Dust Wireless Sensor Node Development Platform with E-Ink Display
DC2080A
具换能器的能量收集 (EH) 多电源演示板
eval-image-unavailable

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2935的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览