LTC2903-1

量产

采用 6 引脚 SOT-23 封装的精准四电源监视器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低电压复位:VCC = 0.5V 得到保证
  • 可同时监视 4 个输入  
    • 3.3V、2.5V、1.8V、可调 (LTC2903-A1)
    • 5V、3.3V、2.5V、1.8V (LTC2903-B1)
    • 5V、3.3V、1.8V、–5.2V (LTC2903-C1)
    • 3.3V、可调、可调、可调 (LTC2903-D1)
    • 5V、可调、可调、可调 (LTC2903-E1)
  • 保证门限准确度:在整个温度范围内为监视电压的 ±1.5%
  • 10% (A1、B1、C1) 和 5% (D1、E1) 欠压监视
  • 低电源电流:20μA (典型值)
  • 200ms 复位时间延迟
  • 低电平有效漏极开路 RST 输出
  • 具有抗电源毛刺干扰能力
  • 外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 (ThinSOT™) 封装
LTC2903-1
采用 6 引脚 SOT-23 封装的精准四电源监视器
Low Voltage Reset Pull-Down Performance vs External Pull-Up Current and Input Supply Voltage Product Package 1
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2903-A1
  • LTC2903-B1
  • LTC2903-C1
  • LTC2903-D1
  • LTC2903-E1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2903-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览