LTC2901
量产具可调复位和看门狗定时器的可设置四路电源监视器
- 产品模型
- 16
概述
- 可同时监视四个电源
- 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 和/或 ± 可调电压门限的 16 种用户可选组合
- 保证门限精度:在整个温度范围内为 ±1.5% 的监视电压
- 可选电源容差:监视电压以下的 5% 和 10% (LTC2901-3/LTC2901-4)
- 低电源电流:43μA (典型值)
- 可调复位时间
- 可调看门狗时间
- 漏极开路 RST 输出 (LTC2901-1/LTC2901-3)
- 推挽式 RST 输出 (LTC2901-2/LTC2901-4)
- 用于每个电源的单独非延迟监视器输出
- 电源干扰免疫力
- 在 VCC≥1V 的条件下可保证 RST
- 16 引脚窄体 SSOP 封装
LTC®2901 是一款用于具有多达 4 个电源电压之系统的可设置电源监视器。可采用一个连接至设置引脚的外部电阻分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。预设电压门限在整个温度范围内的误差不超过 ±1.5%。全部4个电压比较器输出均被连接至分离的引脚,以对各电源进行监视。
复位和看门狗延迟时间可采用一个外部电容器来进行调节。严格的电压门限准确度要求和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,且无误触发之忧。对于低至 1V 的 VCC,RST 输出保证能够处于正确的状态。LTC2901-1 /LTC2901-3 具有一个漏极开路 RST 输出,而 LTC2901-2/LTC2901-4 则具有一个推挽式 RST 输出。
43uA 的电源电流使得 LTC2901 成为对功耗敏感系统的理想选择,而且,它还可以通过配置来对 4 个以下的输入进行监控。这些器件采用 16 引脚窄体 SSOP 封装。
Applications
- 台式电脑和笔记本电脑
- 多电压系统
- 电信设备
- 便携式电池供电型设备
- 网络服务器
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
| LTC2901-1CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-1CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-1IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-1IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-2CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-2CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-2IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-2IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-3CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-3CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-3IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-3IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-4CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-4CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-4IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-4IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC2901-1CGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-1CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-1IGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-1IGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-2CGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-2CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-2IGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-2IGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-3CGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-3CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-3IGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-3IGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-4CGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-4CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-4IGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-4IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC2901-1CGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-1CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-1IGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-1IGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-2CGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-2CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-2IGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-2IGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-3CGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-3CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-3IGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-3IGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-4CGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-4CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-4IGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-4IGN#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC2901-1CGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-1CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-1IGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-1IGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-2CGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-2CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-2IGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-2IGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-3CGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-3CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-3IGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-3IGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-4CGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-4CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC2901-4IGN#PBF | 量产 | |
| LTC2901-4IGN#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2901的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论