ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC2900
量产具有可调复位定时器的可设置四电源监控器
- 产品模型
- 16
概述
- 可同时对四个电源进行监控
- 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 和/ 或 ± 可调电压门限的 16 种用户可选组合
- 保证门限精度:在整个温度范围内为 ±1.5% 的监控电压
- 低供电电流:43uA (典型值)
- 可调复位时间
- 小外形 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
- 手动复位引脚
- 漏极开路 RST 输出 (LTC2900-1)
- 推挽式 RST 输出 (LTC2900-2)
- 电源干扰免疫力
- 在 VCC ≥1V 可保证 RST
LTC®2900 是一款用于具有多达 4 个电源电压系统的可设置电源监控器。可采用一个连接至设置引脚的外部阻性分压器来在 16 种预设或可调电压监控器组合中选择其一。预设电压门限在整个温度范围内的误差不超过 ±1.5%。
复位延迟时间可采用一个外部电容器来进行调节,并可采用手动复位输入和一个瞬时开关来发出具有设定宽度的复位脉冲。严格的电压门限精度要求和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,且无误触发之忧。对于低至 1V 的 VCC,RST 保证能够处于正确的状态。LTC2900-1 具有一个漏极开路 RST 输出,而 LTC2900-2 具有一个推挽式 RST 输出。
43uA 的供电电流使得 LTC2900 成为对功耗敏感系统的理想选择,而且,它还可以通过配置来对 4 个以下的输入进行监控。这些器件采用 10 引脚 MSOP 封装或 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 台式计算机和笔记本计算机
- 多电压系统
- 电信设备
- 便携式电池供电设备
- 网络服务器
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
| LTC2900-1CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2900-1CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2900-1CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2900-1CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2900-1IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2900-1IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2900-1IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2900-1IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2900-2CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2900-2CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2900-2CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2900-2CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2900-2IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2900-2IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2900-2IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2900-2IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC2900-1CMS#PBF | 量产 | |
| LTC2900-1CMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2900-1IMS#PBF | 量产 | |
| LTC2900-1IMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2900-2CMS#PBF | 量产 | |
| LTC2900-2CMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2900-2IMS#PBF | 量产 | |
| LTC2900-2IMS#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2900-1CMS#PBF | 量产 | |
| LTC2900-1CMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2900-1IMS#PBF | 量产 | |
| LTC2900-1IMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2900-2CMS#PBF | 量产 | |
| LTC2900-2CMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2900-2IMS#PBF | 量产 | |
| LTC2900-2IMS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2900-1
- LTC2900-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2900的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论