LTC2871

量产

具集成型终端的 RS232 / RS485 多协议收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 一个 RS485 和两个 RS232 收发器
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 20Mbps RS485 和 500kbps RS232
  • 可自动选择集成型 RS485 (120Ω) 和 RS232 (5kΩ) 终端电阻器
  • 全双工 / 半双工 RS485 开关
  • 高 ESD:±26kV (LTC2870),±16kV (LTC2871)
  • 逻辑环回模式
  • 1.7V 至 5.5V 逻辑接口
  • 支持多达 256 个 RS485 节点
  • RS485 接收器故障安全功能消除了 UART 闭锁
  • LTC2870 可提供 H 级 (–40ºC 至 125ºC)
  • 采用 28 引脚 4mm x 5mm QFN 和 TSSOP 封装 (LTC2870),及 38 引脚 5mm x 7mm QFN 和 TSSOP 封装 (LTC2871)
LTC2871
具集成型终端的 RS232 / RS485 多协议收发器
Protocol Switching with Automatic Termination Selection Simultaneous Protocols and RS485 Termination Switching Product Package 1 Product Package 2 RS485 Duplex Switching Product Package 3 Product Package 4
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
多协议收发器 2
LTC2870 量产 具集成型终端的 RS232 / RS485 多协议收发器
LTC2872 量产 具集成型终端的 RS232 / RS485 双通道多协议收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1786A

LTC2871 RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver with Integrated Termination

产品详情

DC1786A: Demo Board for the LTC2871 RS232/RS485 Multiprotocol Transceivers with Integrated Termination.


 


DC1786A
LTC2871 RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver with Integrated Termination
DC1786A Demo Board DC1786A Demo Board DC1786A Demo Board DC1786A Demo Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2871的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览