LTC1967
量产精准型、扩展带宽、 RMS 至 DC 转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 高线性度:
- 0.02% 线性度可实现简单的系统校准
- 宽输入带宽:
- 至 0.1% 额外增益误差的带宽:40kHz
- 与输入电压幅度无关的带宽
- 没有烦扰的简单性:
- 仅采用一个外部电容器的真正 RMS 至 DC 转换
- ΔΣ 转换技术
- 低电源电流:
- 330μA (典型值)
- 超低的停机电流:
- 0.1µA
- 灵活的输入:
- 差分或单端
- 轨至轨共模电压范围
- 高达 1VPEAK 的差分电压
- 灵活的输出:
- 轨至轨输出
- 单独的输出基准引脚可提供电平移位
- 小尺寸:
- 节省空间的 8 引脚 MSOP 封装
LTC®1967 是一款真正的 RMS 至 DC 转换器,该器件运用了一种创新的 ΔΣ 计算方法。与传统对数反对数 RMS 至 DC 转换器相比,LTC1967 专有架构的优势是拥有较高的线性度和准确度、与幅度无关的带宽、以及改善的温度特性。
LTC1967 的工作可接受单端或差分输入信号 (以提供 EMI/RFI 抑制),并支持高至 4 的峰值因数。共模输入范围为轨至轨。差分输入范围为 1VPEAK,而且提供了前所未有的线性度。LTC1967 可在任何输入电压条件下实现轻松的系统校准。
LTC1967 具有一个轨至轨输出和一个单独的输出基准引脚,因而可提供灵活的电平移位;LTC1967 采用 4.5V 至 5.5V 的单电源工作。一种低功率停机模式能将电源电流减小至 0.1μA。
LTC1967 采用节省空间的 MSOP 封装,这非常适合于便携式应用。
应用
- 真正的 RMS 数字万用表和面板式仪表
- 真正的 RMS AC + DC 测量
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1967CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1967CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1967IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1967IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC1967CMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1967CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1967IMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1967IMS8#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1967CMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1967CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC1967IMS8#PBF | 量产 | |
| LTC1967IMS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1967
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1967的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论