LTC1960

量产

具 SPI 接口的双电池充电器/选择器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 完整的双电池充电器 / 选择器系统
  • 串行 SPI 接口实现了外部微控制器 (μC) 控制和监视
  • 同时双电池放电可使运行时间延长 10% (典型值)
  • 同时双电池充电最多可将充电时间缩减 50%
  • 可在 <10μs 的时间内完成的自动 PowerPath™ 切换能防止发生供电中断
  • 电路断路器可提供针对过流故障的保护作用
  • 准确度为 5% 的适配器电流限值较大限度地提高了充电速率
  • 效率达 95% 的同步降压充电器
  • 充电器具有 0.5V 的低压差电压
  • 不会产生可听噪声,即使在采用陶瓷电容器时也不例外
  • 11 位 VDAC 提供了 0.8% 的电压准确度
  • 10 位 IDAC 提供了 5% 的电流准确度
  • VIN 高达 32V;VBATT 高达 28V
  • 采用 5mm x 7mm 38 引脚 QFN 封装和 36 引脚窄体 SSOP 封装

LTC®1960 是一款高度集成的电池充电器和选择器,面向采用双智能电池的便携式产品。串行 SPI 接口允许由一个外部微控制器来控制和监视两个电池的状态。

一种专有的 PowerPath 架构可支持两个电池的同时充电或放电。典型的电池工作时间延长了 10%,而充电时间则最多可缩短 50%。LTC1960 可在不到 10μs 的时间内完成电源之间的自动切换,以防止在拿掉电池或墙上适配器时发生供电中断。

同步降压型电池充电器提供了 95% 的效率和仅 0.5V 的压差电压,并可在所有的操作模式中防止产生可听噪声。具有 5% 准确度的专利输入限流技术能在尽可能短的时间里完成电池的充电,而不会导致墙上适配器过载。

LTC1960 的 5mm x 7mm 38 引脚 QFN 封装和 36 引脚窄体 SSOP 封装可构建符合 SBS 标准的完整双电池系统实现方案,且占用的 PCB 面积非常之小。


应用

  • 便携式计算机
  • 便携式仪器

LTC1960
具 SPI 接口的双电池充电器/选择器
LTC1960 Dual Battery/Selector System Architecture Dual vs Sequential Charging Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 2
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
LTC2954 推荐用于新设计 具微处理器中断功能的按钮接通/关断控制器
电池监控器和电量计 1
LTC2942-1 过期 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1904A

LTC1960CD Demo Board I Universal Dual-Battery Charger/Selector

产品详情

DC1904A: Demo Board for the LTC1960 Dual Battery Charger/Selector with SPI Interface.

DC1904A
LTC1960CD Demo Board I Universal Dual-Battery Charger/Selector
DC1904A - Schematic

最新评论

近期浏览