LTC1543
量产软件可选的多协议收发器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 软件可选的收发器支持:
- RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36、X.21协议
- 经 TUV/Detecon 公司认证符合 NET1 和 NET2 标准 (测试报告编号为 NET2/102201/97)
- 符合 TBR2 标准 (测试报告编号为 CTR2/022701/98)
- 软件可选的电缆终端采用 LTC1344A
- 采用 LTC1544、LTC1344A 的完整数据终端设备 (DTE) 或数据通信设备 (DCE) 端口
- 采用单 5V 电源工作
LTC®1543 是一款三驱动器 / 三接收器多协议收发器,其采用单 5V 电源工作。LTC1543 和 LTC1544 形成了一个完整的软件可选 DTE 或 DCE 接口端口的核心,可支持 RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36 或 X.21协议。电缆终端可以采用 LTC1344A 软件可选电缆终端芯片或使用现有的分立式设计来实现。
LTC1543 依靠单 5V 电源供电运行,其采用一个仅需 5 个节省空间的表面贴装型电容器的内部充电泵。该器件可提供 28 引脚 SSOP 表面贴装型封装。
应用
- 数据网络
- 信道服务单元 (CSU) 和数据服务单元 (DSU)
- 数据路由器
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 3
视频 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1543CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1543CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1543IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1543IG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1543CG#PBF | 量产 | |
| LTC1543CG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1543IG#PBF | 量产 | |
| LTC1543IG#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1543的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论