LT8490

推荐用于新设计

具最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的高电压、大电流降压-升压型电池充电控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • VIN 范围:6V 至 80V
  • VBAT 范围:1.3V 至 80V
  • 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VBAT
  • 用于太阳能供电型充电的自动 MPPT
  • 自动温度补偿
  • 无需进行软件或固件开发
  • 可采用太阳能电池板或 DC 电源供电运作
  • 输入和输出电流监视器引脚
  • 4 个集成型反馈环路
  • 可同步的固定频率:100kHz 至 400kHz
  • 64 引脚 (7mm x 11mm x 0.75mm) QFN 封装
LT8490
具最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的高电压、大电流降压-升压型电池充电控制器
Simplified Solar Powered Battery Charger Schematic Product Package 1 Maximum Power Point Tracking
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
电池充电器IC 2
LTC4020 推荐用于新设计 55V、降压-升压型多化学组成电池充电器
LT3652HV 推荐用于新设计 功率跟踪 2A 电池充电器
电池监控器和电量计 1
LTC3305 推荐用于新设计 铅酸电池平衡器
电路监控器 1
LTC2966 推荐用于新设计 100V、微功率、双通道电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC2069A

LT8490 Demo Board | High Efficiency MPPT Buck-Boost Battery Charger Controller 17V To 54V Up To 200W Solar Panel VIN. 12V SLA Battery @ Up To 16.6A Charge Current

产品详情

Demonstration circuit 2069A features LT8490, a high performance buck-boost converter that implements an MPPT function and flexible charging profiles suitable for most battery types such as flooded and sealed lead acid batteries and Lithium-Ion batteries, and can operate from input voltages above, below or equal to the battery voltage.

DC2069A
LT8490 Demo Board | High Efficiency MPPT Buck-Boost Battery Charger Controller 17V To 54V Up To 200W Solar Panel VIN. 12V SLA Battery @ Up To 16.6A Charge Current
DC2069A-5 Demo Board DC2069A-5 Demo Board DC2069A-5 Demo Board DC2069A-5 Demo Board DC2069A-5 Demo Board DC2069A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8490的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览