LT3952

过期

具 4A 开关电流的 60V LED 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4000 : 1 True Color PWM 调光
  • 4A、60V 内部 DMOS 开关
  • 宽输入电压范围:3V 至 42V
  • 利用监视器提供 0V 至 60V 输出电流调节
  • 用于 PWM 和输出断接的 PMOS 开关驱动器
  • LED 短路保护和 SHORTLED 标记
  • 内部扩频频率调制
  • 恒定电流和恒定电压调节
  • 输入电流限制和监视
  • 可调频率:200kHz 至 3MHz,可同步至一个外部时钟
  • 10 : 1 模拟调光
  • OPENLED 标记的可编程 LED 开路保护
  • 可编程 VIN 欠压和过压闭锁
  • 采用 28 引脚 TSSOP 封装
LT3952
具 4A 开关电流的 60V LED 驱动器
Short-Circuit Robust Boost LED Driver with Spread Spectrum Frequency Modulation Efficiency vs Input Voltage Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3952
  • LT3952A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3952的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览