LT3922
量产36V、2A 同步升压型 LED 驱动器
- 产品模型
- 6
概述
- ±2.5% LED 电流调节
- ±2% 输出电压调节
- 5000:1 PWM 调光 (在 100Hz)
- 128:1 内部 PWM 调光
- 扩展频谱频率调制
- 用于实现低 EMI 的 Silent Switcher® 架构
- 可工作在升压、降压和降压-升压模式
- 2.8V 至 36V 输入电压范围
- 高达 34V 的 LED 灯串电压
- 2A、40V 内部开关
- 200kHz 至 2MHz 开关频率和 SYNC 功能
- 模拟或占空比 LED 电流控制
- LED 开路 / 短路保护和故障指示
- 耐热性能增强型 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
LT3922 是一款单片式、同步、升压型 DC/DC 转换器,其采用固定频率、峰值电流控制,并为一个 LED 灯串提供 PWM 调光。LED 电流由 CTRL 引脚上的一个模拟电压或脉冲的占空比来设置。LT3922 将通过一个外部检测电阻器在很宽的输出电压范围内保持 ±2.5% 的电流调节。
开关频率可利用 RT 引脚上的一个外部电阻器或施加在 SYNC/SPRD 引脚上的一个外部时钟设置在 200kHz 至 2MHz 的范围内。当启用了任选的扩展频谱频率调制时,频率从 100% 变化为 125% 以降低 EMI。LT3922 还包括一个用于 PWM 调光之外部高压侧 PMOS 的驱动器,和一个用于 PWM 调光之模拟控制的内部 PWM 信号发生器 (当不能提供一个外部信号)。
其他特点包括一个与 CTRL 和 PWM 引脚一同使用的准确外部基准电压、一个 LED 电流监视器、一个准确的 EN / UVLO 引脚门限、针对开路和短路负载情况的漏极开路故障报告、以及热停机功能。
应用
- 汽车和工业照明
- 机器视觉
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 3
视频 2
非常见问题 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3922EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3922EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3922HUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3922HUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3922IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3922IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 3, 2020 - 20_0206 LT3922 Datasheet Limit Changes |
||
| LT3922EUFD#PBF | 量产 | |
| LT3922EUFD#TRPBF | 量产 | |
| LT3922HUFD#PBF | 量产 | |
| LT3922HUFD#TRPBF | 量产 | |
| LT3922IUFD#PBF | 量产 | |
| LT3922IUFD#TRPBF | 量产 | |
|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT3922EUFD#PBF | 量产 | |
| LT3922EUFD#TRPBF | 量产 | |
| LT3922HUFD#PBF | 量产 | |
| LT3922HUFD#TRPBF | 量产 | |
| LT3922IUFD#PBF | 量产 | |
| LT3922IUFD#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3922
- LT3922-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。