LT3592

量产

具 10:1 调光比的 500mA 宽输入电压范围降压型 LED 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.6V 至 36V 的宽输入电压范围运作
  • 可利用电阻器来调节的 400kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 短路和开路 LED 保护功能
  • 内部开关电流检测电阻器
  • 外部电阻器用于设置 LED 电流,引脚选择 10:1 调光比
  • 50mA/500mA LED 电流设定值
  • 箝位二极管电流检测用于防止在高 VIN 条件下发生失控现象
  • 小外形耐热增强型 10 引脚 DFN (2mm x 3mm) 和 MSOP-10 封装

LT3592
具 10:1 调光比的 500mA 宽输入电压范围降压型 LED 驱动器
50/500mA Two Series Red LED Driver Efficiency for 2 Red LEDs, L = 10μH, 900kHz Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1205A

LT3592EDDB Demo Board | 500mA Wide Input Voltage Range Step-Down LED Driver with 10:1 Dimming

产品详情

DC1205A: Demo Board for LT3592 500mA Wide Input Voltage Range Step-Down LED Driver with 10:1 Dimming.

DC1205A
LT3592EDDB Demo Board | 500mA Wide Input Voltage Range Step-Down LED Driver with 10:1 Dimming
DC1205A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3592的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览