LT3497
量产具有集成肖特基二极管的双通道全功能白光 LED 驱动器
- 产品模型
- 2
概述
- 可从一个 3V 电源来驱动多达 12 个白光 LED (每个转换器驱动 6 个串联的白光 LED)
- 两个独立的升压型转换器能够驱动不对称的 LED 灯串
- 两个 LED 灯串的独立调光和停机控制
- 高端检测实现了每个转换器的“单线式电流源”
- 内部肖特基二极管
- 开路 LED 保护 (32V)
- 2.3MHz 开关频率
- ±5% 基准准确度
- VIN 范围:2.5V 至 10V
- 双通道 250:1 的宽 True Color PWM™ 调光
- 每个转换器只需要 1µF 的输出电容器
- 采用 3mm x 2mm 10 引脚 DFN 封装
LT®3497 是一款双通道全功能升压型 DC/DC 转换器,专为依靠单节锂离子电池来驱动多达 12 个白光 LED (每个转换器驱动 6 个串联的白光 LED) 而特别设计。采用 LED 串联可提供相等的 LED 电流,从而获得均匀的显示亮度,并免除了增设镇流电阻器和进行昂贵工厂校准的需要。
两个独立的转换器能够驱动不对称的 LED 灯串。另外,准确的 LED 调光和两个 LED 灯串的关断也可独立地控制。LT3497 采用了一种独特的高端 LED 电流检测,从而使该器件能够起一个“单线式电流源”的作用;LED 灯串的一端可在任何位置回接至地,从而实现一种较为简单的单线式 LED 连接。传统的 LED 驱动器采用一个接地电阻器来检测 LED 电流,因而需要采用一种至 LED 灯串的双线式连接。
2.3MHz 的开关频率允许采用纤巧的电感器和电容器。这款双通道白光 LED 驱动器所需的外部组件极少:开路 LED 保护和肖特基二极管均被集成在 3mm x 2mm DFN 封装中。凭借如此之高的集成度,LT3497 提供了一种占用空间最小的高效率双通道白光 LED 驱动器解决方案。
Applications
- 蜂窝电话
- PDA、手持式计算机
- 数码相机
- MP3 播放机
- GPS 接收机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3497EDDB#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3497EDDB#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3497
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。