LT3150

推荐用于新设计

快速瞬态响应、低输入电压、非常低压差线性稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 利用陶瓷输出电容器优化了快速瞬态响应
  • FET RDS(ON) 限定了压差电压
  • ±1% 基准容限 (在整个温度范围内)
  • 具锁断功能的多功能 LDO 停机引脚
  • 固定频率 1.4MHz 升压型转换器产生 MOSFET 栅极驱动电压
  • 在内部补偿的升压型转换器使用纤巧型电容器和电感器
  • 独立的升压型转换器停机控制允许 LDO 输出电压电源排序
  • 16 引脚 SSOP 封装

LT3150
快速瞬态响应、低输入电压、非常低压差线性稳压器
1.8V to 1.5V, 4A Very Low Dropout Linear Regulator (Typical Dropout Voltage = 65mV at IOUT = 4A) Transient Response for 0.1A to 4A Output Load Step Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3150
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC534A

LT3150CGN演示板 | 低电压LDO线性稳压器控制器, 1.1V ≤ VIN ≤ 10V, VOUT = 1.2V/1.5/1.8V @ 4A

产品详情

演示电路534是一款快速瞬态响应、极低压差线性稳压器,内置4A输出电流LT3150线性稳压器控制器。DC534具有1.1V至10V的输入电压范围并产生1.2V、1.5V或1.8V的跳线可选输出电压。


DC534通过LT3150驱动外部N通道MOSFET作为源极跟随器,可以产生超快的瞬态响应。适当选择MOSFET的Rds(on)支持低至300 mV的压差。这些功能加上通过陶瓷输出电容保持稳定工作的能力,使DC534稳压器极其适合低 VIN 至 VOUT应用,如微处理器/微控制器/FPGA电源。

DC534A
LT3150CGN演示板 | 低电压LDO线性稳压器控制器, 1.1V ≤ VIN ≤ 10V, VOUT = 1.2V/1.5/1.8V @ 4A
DC534A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3150的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览