概览
产品详情
演示电路534是一款快速瞬态响应、极低压差线性稳压器,内置4A输出电流LT3150线性稳压器控制器。DC534具有1.1V至10V的输入电压范围并产生1.2V、1.5V或1.8V的跳线可选输出电压。
DC534通过LT3150驱动外部N通道MOSFET作为源极跟随器,可以产生超快的瞬态响应。适当选择MOSFET的Rds(on)支持低至300 mV的压差。这些功能加上通过陶瓷输出电容保持稳定工作的能力,使DC534稳压器极其适合低 VIN 至 VOUT应用,如微处理器/微控制器/FPGA电源。
相关产品
文档
-
DC534A - Schematic2009/9/24PDF20K
-
DC534A - Demo Manual2009/9/24PDF887K
-
DC534A - Design File2009/9/24ZIP570K