LT3071
推荐用于新设计具模拟裕度调节功能的 5A、低噪声、可编程输出、85mV 压差线性稳压器
- 产品模型
- 6
概述
- 输出电流:5A
- 压差电压:85mV (典型值)
- 数字可编程 VOUT:0.8V 至 1.8V
- 模拟输出裕度调节:±10% 范围
- 低输出噪声:25μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 可将多个器件并联起来使用以提供 10A 或更大的输出
- 精准电流限值:±20%
- 输出电流监视器:IMON = IOUT/2500
- 在整个电压、负载和温度范围内提供 ±1% 准确度
- 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小电容值为 15μF) 时保持稳定
- 高频 PSRR:30dB (在 1MHz)
- 使能功能负责输出的接通 / 关断
- VIOC 引脚用于控制降压型转换器,以保持低功耗并优化效率
- PWRGD (电源良好) / UVLO (欠压闭锁) / 热停机标记
- 具折返保护功能的电流限制
- 热停机
- 28 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) QFN 封装
LT3071 是一款低电压、UltraFast™ 瞬态响应线性稳压器。该器件可提供高达 5A 的输出电流和一个 85mV 的典型压差电压。一个 0.01μF 的基准旁路电容器将输出电压噪声降低至 25μVRMS。LT3071 的高带宽允许使用低 ESR 陶瓷电容器,从而免除了大容量电容并节省成本。LT3071 所具备的诸多特点使其非常适合于高性能 FPGA、微处理器或敏感的通信电源应用。
可以采用数字方式来选择输出电压 (可选范围为 0.8V 至 1.8V,50mV 增量)。一种模拟裕度调节功能允许用户在 ±10% 的连续范围内调节系统输出电压。该 IC 内置了一种独特的跟踪功能,用于控制一个负责向 LT3071 的输入供电的降压型稳压器。这种跟踪功能用于驱动降压型稳压器,旨在将 LT3071 的输入电压保持在 VOUT + 300mV,从而较大限度地降低功耗。
该器件的内部保护功能包括 UVLO、反向电流保护、具功率折返的精准电流限制和热停机。LT3071 稳压器采用耐热性能增强型 28 引脚、4mm x 5mm QFN 封装。
应用
- FPGA 和 DSP 电源
- ASIC 和微处理器电源
- 服务器和存储装置
- 后置降压调节和电源隔离
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
视频 2
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3071EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3071EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3071IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3071IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3071MPUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3071MPUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 14, 2020 - 20_0318 LT3071 Data Sheet Limit Change |
||
| LT3071EUFD#PBF | 量产 | |
| LT3071EUFD#TRPBF | 量产 | |
| LT3071IUFD#PBF | 量产 | |
| LT3071IUFD#TRPBF | 量产 | |
| LT3071MPUFD#PBF | 量产 | |
| LT3071MPUFD#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3071
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。