LT3050
推荐用于新设计具精准电流限值和诊断功能的 100mA、性稳压器
- 产品模型
- 30
概述
- 输出电流监视器:IOUT 的 1/100
- 故障指示器:电流限值、最小 IOUT 或热限值
- 输出电流:100mA
- 压差电压:340mV
- 输入电压范围:1.6V 至 45V
- 可编程精准电流限值:±5%
- 可编程最小 IOUT 监视器
- 低噪声:30μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 0.6V)
- 固定输出电压:3.3V、5V
- 输出容差:±2% (在整个电压、负载和温度范围)
- 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小电容值为 2.2μF) 时保持稳定
- 停机电流:<1μA
- 反向电池、反向输出和反向电流保护功能
- 热限制保护
- 12 引脚 3mm x 2mm DFN 封装和 MSOP 封装
LT®3050 系列是一款微功率、低噪声、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。该器件可提供 100mA 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。一个 10nF 的旁路电容器将输出噪声降低至 30μVRMS (在一个 10Hz 至 100kHz 的带宽内),并对基准实施软起动。LT3050 的 ±45V 额定输入电压以及其精准的电流限值和诊断功能使得该 IC 成为坚固、高可靠性系统的理想选择。
由单个电阻器负责设置 LT3050 的电流限值,并在一个宽输入电压和温度范围内实现 ±5% 的准确度。利用单个电阻器来设置 LT3050 的最小输出电流监视器,对于检测开路情况是很有用。电流监视器功能电路提供了一个等于 1/100 输出电流的电流。如果 LT3050 处于电流限制状态、在低于其最小输出电流的条件下运作 (开路) 或处于热停机状态,则一个逻辑 FAULT 引脚将确定为低电平。
LT3050 利用低 ESR 陶瓷电容器优化稳定性和瞬态响应,所需的最小电容为 2.2μF。LT3050 可用作一款具一个低至0.6V 基准的输出电压范围的可调型器件。LT3050 采用耐热性能增强型 12 引脚 3mm x 2mm DFN 和 MSOP 封装。
Applications
- 受保护的天线电源
- 汽车信息服务系统
- 工业应用 (货车、叉式升降机 … 等)
- 高可靠性应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT3050EDDB#TRMPBF | 量产 | |
| LT3050EDDB#TRPBF | 量产 | |
| LT3050EDDB-3.3#TRMPBF | 量产 | |
| LT3050EDDB-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3050EDDB-5#TRMPBF | 量产 | |
| LT3050EDDB-5#TRPBF | 量产 | |
| LT3050EMSE-3.3#PBF | 量产 | |
| LT3050EMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3050EMSE-5#PBF | 量产 | |
| LT3050EMSE-5#TRPBF | 量产 | |
| LT3050IDDB-3.3#TRMPBF | 量产 | |
| LT3050IDDB-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3050IDDB-5#TRMPBF | 量产 | |
| LT3050IDDB-5#TRPBF | 量产 | |
| LT3050IMSE-3.3#PBF | 量产 | |
| LT3050IMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3050IMSE-5#PBF | 量产 | |
| LT3050IMSE-5#TRPBF | 量产 | |
|
4月 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT3050EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3050EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3050IDDB#TRMPBF | 量产 | |
| LT3050IDDB#TRPBF | 量产 | |
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3050EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3050EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3050EMSE-3.3#PBF | 量产 | |
| LT3050EMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3050EMSE-5#PBF | 量产 | |
| LT3050EMSE-5#TRPBF | 量产 | |
| LT3050IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3050IMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3050IMSE-3.3#PBF | 量产 | |
| LT3050IMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3050IMSE-5#PBF | 量产 | |
| LT3050IMSE-5#TRPBF | 量产 | |
| LT3050MPMSE#PBF | 量产 | |
| LT3050MPMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3050MPMSE-3.3#PBF | 量产 | |
| LT3050MPMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3050MPMSE-5#PBF | 量产 | |
| LT3050MPMSE-5#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3050EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3050EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3050EMSE-3.3#PBF | 量产 | |
| LT3050EMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3050EMSE-5#PBF | 量产 | |
| LT3050EMSE-5#TRPBF | 量产 | |
| LT3050IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3050IMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3050IMSE-3.3#PBF | 量产 | |
| LT3050IMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3050IMSE-5#PBF | 量产 | |
| LT3050IMSE-5#TRPBF | 量产 | |
| LT3050MPMSE#PBF | 量产 | |
| LT3050MPMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3050MPMSE-3.3#PBF | 量产 | |
| LT3050MPMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT3050MPMSE-5#PBF | 量产 | |
| LT3050MPMSE-5#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3050 Demo Circuit - Low Noise Linear Regulator with Diagnostic Functions ( 5.4-45V to 5V @ 100mA)
- LT3050-5 Demo Circuit - Automotive Active Antenna Power Supply with Precision Current Limit & Diagnostics (5.6-15V to 5V @ 100mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3050
- LT3050-3.3
- LT3050-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3050的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论